Αρχική οθόνη8M-8626: ΒΙΔΑ
Αρχική οθόνη8M-8626: ΒΙΔΑ
8M-8626: ΒΙΔΑ

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
8M-8626: ΒΙΔΑ
8M-8626: ΒΙΔΑ

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 8M-8626
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 8M-8626

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Υλικό: Συγκρότημα κράματος: Μεταλλικό
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 8 (.164)
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 8 (.164)x32
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 31,75
Grip Length (in): 0,063
Bolt Length (in): 1,25
Grip Length (mm): 1,59
Class or Grade: ASME B18.6.3 (60 ksi)
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 8M-8626

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3304 3306 D398 D399 D353C D353E D353D D333C D342 D343 D348 D349 D346 D342C D330C D398B 3406 D379 D379B G343 G353D G333C G398 G399 G379A G342C G379 G3306

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

D353E D353C D353D D379A D379B D399 D349 D346 D348 D398A D398B D343

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΣΕΤ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

D379B D399 D398B

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΦΟΡΤΗΓΟ

3208

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ

3208

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ-ΑΠΟΞΕΣΤΗΡΑΣ

666 657 666 666B 657 657B

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό