Accueil8M-8626: VIS
Accueil8M-8626: VIS
8M-8626: VIS

Marque: Cat

Images du produit
8M-8626: VIS
8M-8626: VIS

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 8M-8626
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 8M-8626

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Alliage mixte : Métal
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 8 (.164)
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 8 (.164)x32
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 31,75
Grip Length (in): 0,063
Bolt Length (in): 1,25
Grip Length (mm): 1,59
Class or Grade: ASME B18.6.3 (60 ksi)
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 8M-8626

MOTEUR - INDUSTRIEL

3304 3306 D398 D399 D353C D353E D353D D333C D342 D343 D348 D349 D346 D342C D330C D398B 3406 D379 D379B G343 G353D G333C G398 G399 G379A G342C G379 G3306

MOTEUR - MACHINE

3208

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

D379B D399 D398B

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

666 657 666 666B 657 657B

MOTEUR - TOMBEREAU

3208

PRODUITS MARINS

D353E D353C D353D D379A D379B D399 D349 D346 D348 D398A D398B D343

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert