Αρχική οθόνη9S-2242: ΡΑΓΑ & ΡΑΟΥΛΟ
Αρχική οθόνη9S-2242: ΡΑΓΑ & ΡΑΟΥΛΟ
9S-2242: ΡΑΓΑ & ΡΑΟΥΛΟ

Κυλινδροτριβέας Cat® (εσωτερικό χιτώνιο)

Μάρκα: Cat

fallback-image
9S-2242: ΡΑΓΑ & ΡΑΟΥΛΟ

Κυλινδροτριβέας Cat® (εσωτερικό χιτώνιο)

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

Description:
Cylindrical Roller Bearings reduce friction and provide protection between mating parts. They are specifically designed for low to medium speed, high load applications with little to medium side thrust.


Attributes:
Caterpillar spends significant amounts of time and money on research and development to ensure every Cat bearing meets specific design and application requirements. Many incorporate one or more special features not found in industry standard bearings. The net result is a reduction in the number of repairs required, along with reduced downtime and operating costs.


Recommended Application:
Cat bearings are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system.

Description:
Cylindrical Roller Bearings reduce friction and provide protection between mating parts. They are specifically designed for low to medium speed, high load applications with little to medium side thrust.


Attributes:
Caterpillar spends significant amounts of time and money on research and development to ensure every Cat bearing meets specific design and application requirements. Many incorporate one or more special features not found in industry standard bearings. The net result is a reduction in the number of repairs required, along with reduced downtime and operating costs.


Recommended Application:
Cat bearings are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system.

Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Material: Alloy Steel
Material: Alloy Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
κινητηρας - βιομηχανικος
D346D348D34933043306D333CD342D348D349D34634063408BD353CD353ED353DD342CD330C
προϊοντα θαλασσης
D353ED353CD353DD379AD379BD399D342CD330CD333C33043306D349D346D348D398AD398BD342D343
εκσκαφεας
225235215245
κινητηρας - μηχανημα
3408
χωματουργικος συμπιεστης
825B815816826B
τροχοφορος προωθητης-αποξεστηρας
650B666623B651B660B621B633C657B633D627621623627B637631D631C641637D651641B657666B627637B627B637
μηχανημα τοποθετησης σωληνων
572F572G583K571G571F594H594561C
τροχοφορος μετατοπιστης
518528
τροχοφορος προωθητης
834824B814980988992920980B992B930966C950
φορτηγο βαρεως τυπου
769773777769B772776768B
ερπυστριοφορος προωθητης
D7FD7GD5D8KD8HD9GD9HD4DD4ED5BD6CD6D183B8D8S
μηχανοκινητος διαμορφωτης γαιων
12G120G1612012F140G16G130G14014G14E
γεννητρια
SR4
ερπυστριοφορος φορτωτης
951C951B983941B977K977L955K955L941
Ripper Scarifier
12G130G140G
Προβολή περισσότερων
κινητηρας - βιομηχανικος
D346D348D34933043306D333CD342D348D349D34634063408BD353CD353ED353DD342CD330C
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Parts Diagrams
No EquipmentPARTS_DIAGRAMS_NEW_EMPTY_MESSAGE
Επιλογή εξοπλισμού
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό