A 90 Degree Elbow Adapter for fuel supply lines is a fitting with two threaded ends, positioned at a 90-degree angle to each other. One end connects to the fuel supply line, while the other end connects to the fuel system component, such as a fuel filter, carburetor, fuel pump, and fuel pressure regulator.
Attributes: • Ensures efficient and leak-proof fuel line routing • Provides a tight and secure fit • Facilitates the proper connection and positioning of fuel lines
Applications: A 90 Degree Elbow Adapter for fuel supply lines is used for changing the direction of fuel flow, allowing for convenient fuel line connections and reducing the risk of fuel line kinks or bends that could impede fuel flow.
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος. Τα προϊόντα συγκροτημάτων ελαστικών σωλήνων Cat® σχεδιάζονται και υφίστανται δοκιμές ως σύστημα για την επίτευξη αξιόπιστης σύνδεσης, μεγιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό την ασφάλεια και την αξιοπιστία του υδραυλικού συστήματος. Συνιστάται ακόμα να χρησιμοποιείτε κατάλληλα και σωστά συντηρημένα εργαλεία Caterpillar για να εξασφαλίζεται το λύγισμα των ελαστικών σωλήνων σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η χρήση ελαστικού σωλήνα Caterpillar με συνδετήρες άλλων κατασκευαστών ή η χρήση συνδετήρων Caterpillar με ελαστικό σωλήνα άλλου κατασκευαστή, μπορεί να συντελέσει στη συγκρότηση συστημάτων ελαστικών σωλήνων που είναι αναξιόπιστα, ανασφαλή ή πλημμελούς απόδοσης. Δεν συνιστάται και δεν επιτρέπεται από την Caterpillar. Για επιπλέον πληροφορίες ανατρέξτε στο SAE J1273 ενότητα 6.3 και το ISO 17165-2 ενότητα 6.3.
A 90 Degree Elbow Adapter for fuel supply lines is a fitting with two threaded ends, positioned at a 90-degree angle to each other. One end connects to the fuel supply line, while the other end connects to the fuel system component, such as a fuel filter, carburetor, fuel pump, and fuel pressure regulator.
Attributes: • Ensures efficient and leak-proof fuel line routing • Provides a tight and secure fit • Facilitates the proper connection and positioning of fuel lines
Applications: A 90 Degree Elbow Adapter for fuel supply lines is used for changing the direction of fuel flow, allowing for convenient fuel line connections and reducing the risk of fuel line kinks or bends that could impede fuel flow.
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος.
Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3J-1907 (9/16-18)
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7568 (9/16-18)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3250 (9/16-18)
Material: Carbon Steel
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3J-1907 (9/16-18)
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7568 (9/16-18)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3250 (9/16-18)
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Generator
SR4
Truck Engine
3406
Load Haul Dump
R3000HR2900G
Motor Grader
16G
Winch
59N59L5358L
Track-Type Tractor
D4C IIID6G SRD6D SRD5C IIID8LD4ED4E SRD6F SRD5BD5CD9RD9ND5ED6E SRD6DD6RD6ED3C III
Marine Engine
3406C3406
Pipelayer
589
Excavator
M325C245
Generator Set
3406C
Wheel Tractor
623B621B611
Engine
C32B INDUSTRIALC27 INDUSTRIAL
Track Loader
933C939933939C
Petroleum Engine
C32
Electric Rope Shovel
74957495 HF
Wheel Loader
918F
Engine - Machine
3304C27
Gen Set Engine
3406C330633043406B3304B3306B
Articulated Truck
D400D25DD350DD35HPD30D
Ripper
39
Engine - Industrial
3406B
Industrial Engine
33043306C323406C3304B3406
Wheel Scraper
657E
Truck
793B793C
Gas Engine
G3412G3408BG3408
Bulldozer
D5C PATLGP9U9SU5A PATD5C PAT
Προβολή περισσότερων
Generator
SR4
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 5P-4592
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 5P-4592
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 5P-4592
A 90 Degree Elbow Adapter for fuel supply lines is a fitting with two threaded ends, positioned at a 90-degree angle to each other. One end connects to the fuel supply line, while the other end connects to the fuel system component, such as a fuel filter, carburetor, fuel pump, and fuel pressure regulator.
Attributes: • Ensures efficient and leak-proof fuel line routing • Provides a tight and secure fit • Facilitates the proper connection and positioning of fuel lines
Applications: A 90 Degree Elbow Adapter for fuel supply lines is used for changing the direction of fuel flow, allowing for convenient fuel line connections and reducing the risk of fuel line kinks or bends that could impede fuel flow.
Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος.
Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 5P-4592
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3J-1907 (9/16-18)
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7568 (9/16-18)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3250 (9/16-18)
Material: Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 5P-4592
GENERATOR
SR4
TRUCK ENGINE
3406
LOAD HAUL DUMP
R3000H R2900G
MOTOR GRADER
16G
WINCH
59N 59L 53 58L
TRACK-TYPE TRACTOR
D4C III D6G SR D6D SR D5C III D8L D4E D4E SR D6F SR D5B D5C D9R D9N D5E D6E SR D6D D6R D6E D3C III
MARINE ENGINE
3406C 3406
PIPELAYER
589
EXCAVATOR
M325C 245
GENERATOR SET
3406C
WHEEL TRACTOR
623B 621B 611
ENGINE
C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL
TRACK LOADER
933C 939 933 939C
PETROLEUM ENGINE
C32
ELECTRIC ROPE SHOVEL
7495 7495 HF
WHEEL LOADER
918F
ENGINE - MACHINE
3304 C27
GEN SET ENGINE
3406C 3306 3304 3406B 3304B 3306B
ARTICULATED TRUCK
D400 D25D D350D D35HP D30D
RIPPER
3 9
ENGINE - INDUSTRIAL
3406B
INDUSTRIAL ENGINE
3304 3306 C32 3406C 3304B 3406
WHEEL SCRAPER
657E
TRUCK
793B 793C
GAS ENGINE
G3412 G3408B G3408
BULLDOZER
D5C PATLGP 9U 9SU 5A PAT D5C PAT
Προβολή περισσότερων
Σχετικά ανταλλακτικά
214-7568: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING STOR (SAE 9/16-18)
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
3J-1907: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 11,89 mm
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
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
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.