تسجيل الدخول
Cat® 9/16-18 Thread to 1/8-27 Thread 90 Degree Elbow Adapter for fuel supply lines facilitates easy connection and efficient directional change
العلامة التجارية: Cat
Cat® 9/16-18 Thread to 1/8-27 Thread 90 Degree Elbow Adapter for fuel supply lines facilitates easy connection and efficient directional change
العلامة التجارية: Cat
A 90 Degree Elbow Adapter for fuel supply lines is a fitting with two threaded ends, positioned at a 90-degree angle to each other. One end connects to the fuel supply line, while the other end connects to the fuel system component, such as a fuel filter, carburetor, fuel pump, and fuel pressure regulator.
Attributes:
• Ensures efficient and leak-proof fuel line routing
• Provides a tight and secure fit
• Facilitates the proper connection and positioning of fuel lines
Applications:
A 90 Degree Elbow Adapter for fuel supply lines is used for changing the direction of fuel flow, allowing for convenient fuel line connections and reducing the risk of fuel line kinks or bends that could impede fuel flow.
تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.
قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.
مُعاد التصنيع
غير قابلة للإرجاع
طقم
مستبدلة
مُعاد التصنيع
غير قابلة للإرجاع
طقم
مستبدلة