A 90 Degree Elbow Adapter for fuel supply lines is a fitting with two threaded ends, positioned at a 90-degree angle to each other. One end connects to the fuel supply line, while the other end connects to the fuel system component, such as a fuel filter, carburetor, fuel pump, and fuel pressure regulator.
Attributes: • Ensures efficient and leak-proof fuel line routing • Provides a tight and secure fit • Facilitates the proper connection and positioning of fuel lines
Applications: A 90 Degree Elbow Adapter for fuel supply lines is used for changing the direction of fuel flow, allowing for convenient fuel line connections and reducing the risk of fuel line kinks or bends that could impede fuel flow.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Cat®-letkukokoonpanotuotteiden varoitus
Letku- ja kytkin väärä valinta mitätöi takuun ja voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan, omaisuusvahinkoihin tai komponenttien ja koneen järjestelmävikaan. Cat® letkukokoonpanotuotteet on suunniteltu ja testattu järjestelmänä luotettavan liitoksen saavuttamiseksi, mikä maksimoi hydraulijärjestelmän turvallisuuden ja luotettavuuden. On myös suositeltavaa, että käytetään asianmukaisia ja asianmukaisesti huollettuja Caterpillar työkaluja sen varmistamiseksi, että letkut ovat puristaneet määritysten mukaisesti. Caterpillar letkun käyttö muiden valmistajien liittimien kanssa tai Caterpillar liittimien käyttö toisen valmistajan letkun kanssa voi johtaa epäluotettavien, vaarallisten tai huonokuntoisten letkukokoonpanojen tuotantoon. Caterpillar ei suosittele tai hyväksy sitä. Katso lisätietoja SAE J1273 kohdasta 6,3 ja ISO 17165-2 kohdasta 6,3.
A 90 Degree Elbow Adapter for fuel supply lines is a fitting with two threaded ends, positioned at a 90-degree angle to each other. One end connects to the fuel supply line, while the other end connects to the fuel system component, such as a fuel filter, carburetor, fuel pump, and fuel pressure regulator.
Attributes: • Ensures efficient and leak-proof fuel line routing • Provides a tight and secure fit • Facilitates the proper connection and positioning of fuel lines
Applications: A 90 Degree Elbow Adapter for fuel supply lines is used for changing the direction of fuel flow, allowing for convenient fuel line connections and reducing the risk of fuel line kinks or bends that could impede fuel flow.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Cat®-letkukokoonpanotuotteiden varoitus
Letku- ja kytkin väärä valinta mitätöi takuun ja voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan, omaisuusvahinkoihin tai komponenttien ja koneen järjestelmävikaan.
Näytä enemmän
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyä kestävä tiiviste: 3J-1907 (9/16-18)
Öljyä ja polttoainetta kestävä tiiviste: 214-7568 (9/16-18)
Jäähdytysnestettä ja ureaa kestävä tiiviste: 6V-3250 (9/16-18)
Material: Carbon Steel
Vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyä kestävä tiiviste: 3J-1907 (9/16-18)
Öljyä ja polttoainetta kestävä tiiviste: 214-7568 (9/16-18)
Jäähdytysnestettä ja ureaa kestävä tiiviste: 6V-3250 (9/16-18)
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Generator
SR4
Truck Engine
3406
Load Haul Dump
R3000HR2900G
Motor Grader
16G
Winch
59N59L5358L
Track-Type Tractor
D4C IIID6G SRD6D SRD5C IIID8LD4ED4E SRD6F SRD5BD5CD9RD9ND5ED6E SRD6DD6RD6ED3C III
Marine Engine
3406C3406
Pipelayer
589
Excavator
M325C245
Generator Set
3406C
Wheel Tractor
623B621B611
Engine
C32B INDUSTRIALC27 INDUSTRIAL
Track Loader
933C939933939C
Petroleum Engine
C32
Electric Rope Shovel
74957495 HF
Wheel Loader
918F
Engine - Machine
3304C27
Gen Set Engine
3406C330633043406B3304B3306B
Articulated Truck
D400D25DD350DD35HPD30D
Ripper
39
Engine - Industrial
3406B
Industrial Engine
33043306C323406C3304B3406
Wheel Scraper
657E
Truck
793B793C
Gas Engine
G3412G3408BG3408
Bulldozer
D5C PATLGP9U9SU5A PATD5C PAT
Näytä enemmän
Generator
SR4
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 5P-4592
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 5P-4592
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 5P-4592 kuvaus
A 90 Degree Elbow Adapter for fuel supply lines is a fitting with two threaded ends, positioned at a 90-degree angle to each other. One end connects to the fuel supply line, while the other end connects to the fuel system component, such as a fuel filter, carburetor, fuel pump, and fuel pressure regulator.
Attributes: • Ensures efficient and leak-proof fuel line routing • Provides a tight and secure fit • Facilitates the proper connection and positioning of fuel lines
Applications: A 90 Degree Elbow Adapter for fuel supply lines is used for changing the direction of fuel flow, allowing for convenient fuel line connections and reducing the risk of fuel line kinks or bends that could impede fuel flow.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Cat®-letkukokoonpanotuotteiden varoitus
Letku- ja kytkin väärä valinta mitätöi takuun ja voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan, omaisuusvahinkoihin tai komponenttien ja koneen järjestelmävikaan.
Näytä enemmän
Osanumeron 5P-4592 tekniset tiedot
Vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyä kestävä tiiviste: 3J-1907 (9/16-18)
Öljyä ja polttoainetta kestävä tiiviste: 214-7568 (9/16-18)
Jäähdytysnestettä ja ureaa kestävä tiiviste: 6V-3250 (9/16-18)
Material: Carbon Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 5P-4592
GENERATOR
SR4
TRUCK ENGINE
3406
LOAD HAUL DUMP
R3000H R2900G
MOTOR GRADER
16G
WINCH
59N 59L 53 58L
TRACK-TYPE TRACTOR
D4C III D6G SR D6D SR D5C III D8L D4E D4E SR D6F SR D5B D5C D9R D9N D5E D6E SR D6D D6R D6E D3C III
MARINE ENGINE
3406C 3406
PIPELAYER
589
EXCAVATOR
M325C 245
GENERATOR SET
3406C
WHEEL TRACTOR
623B 621B 611
ENGINE
C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL
TRACK LOADER
933C 939 933 939C
PETROLEUM ENGINE
C32
ELECTRIC ROPE SHOVEL
7495 7495 HF
WHEEL LOADER
918F
ENGINE - MACHINE
3304 C27
GEN SET ENGINE
3406C 3306 3304 3406B 3304B 3306B
ARTICULATED TRUCK
D400 D25D D350D D35HP D30D
RIPPER
3 9
ENGINE - INDUSTRIAL
3406B
INDUSTRIAL ENGINE
3304 3306 C32 3406C 3304B 3406
WHEEL SCRAPER
657E
TRUCK
793B 793C
GAS ENGINE
G3412 G3408B G3408
BULLDOZER
D5C PATLGP 9U 9SU 5A PAT D5C PAT
Näytä enemmän
Liittyvät osat
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
Ota yhteyttä edustajaan
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
Ota yhteyttä edustajaan
AvainAvain
Tehdastäyttö
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.