หน้าแรกสายโฮสและท่ออะแดปเตอร์ ข้อต่อ และฟิตติ้งอะแดปเตอร์และส่วนประกอบ5P-4592: ท่อเลี้ยว
หน้าแรก
สายโฮสและท่ออะแดปเตอร์ ข้อต่อ และฟิตติ้งอะแดปเตอร์และส่วนประกอบ
5P-4592: ท่อเลี้ยว
5P-4592: ท่อเลี้ยว

Cat® 9/16-18 Thread to 1/8-27 Thread 90 Degree Elbow Adapter for fuel supply lines facilitates easy connection and efficient directional change

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
5P-4592: ท่อเลี้ยว
5P-4592: ท่อเลี้ยว
5P-4592: ท่อเลี้ยว
5P-4592: ท่อเลี้ยว
5P-4592: ท่อเลี้ยว

Cat® 9/16-18 Thread to 1/8-27 Thread 90 Degree Elbow Adapter for fuel supply lines facilitates easy connection and efficient directional change
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
A 90 Degree Elbow Adapter for fuel supply lines is a fitting with two threaded ends, positioned at a 90-degree angle to each other. One end connects to the fuel supply line, while the other end connects to the fuel system component, such as a fuel filter, carburetor, fuel pump, and fuel pressure regulator.

Attributes:
• Ensures efficient and leak-proof fuel line routing
• Provides a tight and secure fit
• Facilitates the proper connection and positioning of fuel lines

Applications:
A 90 Degree Elbow Adapter for fuel supply lines is used for changing the direction of fuel flow, allowing for convenient fuel line connections and reducing the risk of fuel line kinks or bends that could impede fuel flow.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
คำเตือนผลิตภัณฑ์ชุดท่อของ CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure. Cat® hose assembly products are designed and tested as a system to achieve a reliable connection, thus maximizing hydraulic system safety and dependability. It is also recommended that appropriate and properly maintained Caterpillar tooling is used to ensure hoses are crimped to specifications. Use of Caterpillar hose with other manufacturer’s couplings or the use of Caterpillar couplings with other manufacturer’s hose may result in the production of unreliable, unsafe or under-performing hose assemblies. It is not recommended or authorized by Caterpillar. For additional information see SAE J1273 section 6.3 and ISO 17165-2 section 6.3.

A 90 Degree Elbow Adapter for fuel supply lines is a fitting with two threaded ends, positioned at a 90-degree angle to each other. One end connects to the fuel supply line, while the other end connects to the fuel system component, such as a fuel filter, carburetor, fuel pump, and fuel pressure regulator.

Attributes:
• Ensures efficient and leak-proof fuel line routing
• Provides a tight and secure fit
• Facilitates the proper connection and positioning of fuel lines

Applications:
A 90 Degree Elbow Adapter for fuel supply lines is used for changing the direction of fuel flow, allowing for convenient fuel line connections and reducing the risk of fuel line kinks or bends that could impede fuel flow.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
คำเตือนผลิตภัณฑ์ชุดท่อของ CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3J-1907 (9/16-18)
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7568 (9/16-18)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3250 (9/16-18)
Material: Carbon Steel
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3J-1907 (9/16-18)
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7568 (9/16-18)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3250 (9/16-18)
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
Generator
SR4
Truck Engine
3406
Load Haul Dump
R3000HR2900G
Motor Grader
16G
Winch
59N59L5358L
Track-Type Tractor
D4C IIID6G SRD6D SRD5C IIID8LD4ED4E SRD6F SRD5BD5CD9RD9ND5ED6E SRD6DD6RD6ED3C III
Marine Engine
3406C3406
Pipelayer
589
Excavator
M325C245
Generator Set
3406C
Wheel Tractor
623B621B611
Engine
C32B INDUSTRIALC27 INDUSTRIAL
Track Loader
933C939933939C
Petroleum Engine
C32
Electric Rope Shovel
74957495 HF
Wheel Loader
918F
Engine - Machine
3304C27
Gen Set Engine
3406C330633043406B3304B3306B
Articulated Truck
D400D25DD350DD35HPD30D
Ripper
39
Engine - Industrial
3406B
Industrial Engine
33043306C323406C3304B3406
Wheel Scraper
657E
Truck
793B793C
Gas Engine
G3412G3408BG3408
Bulldozer
D5C PATLGP9U9SU5A PATD5C PAT
แสดงเพิ่มเติม
Generator
SR4
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 5P-4592
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 5P-4592
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5P-4592

A 90 Degree Elbow Adapter for fuel supply lines is a fitting with two threaded ends, positioned at a 90-degree angle to each other. One end connects to the fuel supply line, while the other end connects to the fuel system component, such as a fuel filter, carburetor, fuel pump, and fuel pressure regulator.

Attributes:
• Ensures efficient and leak-proof fuel line routing
• Provides a tight and secure fit
• Facilitates the proper connection and positioning of fuel lines

Applications:
A 90 Degree Elbow Adapter for fuel supply lines is used for changing the direction of fuel flow, allowing for convenient fuel line connections and reducing the risk of fuel line kinks or bends that could impede fuel flow.

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
คำเตือนผลิตภัณฑ์ชุดท่อของ CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5P-4592
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3J-1907 (9/16-18)
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7568 (9/16-18)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3250 (9/16-18)
Material: Carbon Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5P-4592

GENERATOR

SR4

TRUCK ENGINE

3406

LOAD HAUL DUMP

R3000H R2900G

MOTOR GRADER

16G

WINCH

59N 59L 53 58L

TRACK-TYPE TRACTOR

D4C III D6G SR D6D SR D5C III D8L D4E D4E SR D6F SR D5B D5C D9R D9N D5E D6E SR D6D D6R D6E D3C III

MARINE ENGINE

3406C 3406

PIPELAYER

589

EXCAVATOR

M325C 245

GENERATOR SET

3406C

WHEEL TRACTOR

623B 621B 611

ENGINE

C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

TRACK LOADER

933C 939 933 939C

PETROLEUM ENGINE

C32

ELECTRIC ROPE SHOVEL

7495 7495 HF

WHEEL LOADER

918F

ENGINE - MACHINE

3304 C27

GEN SET ENGINE

3406C 3306 3304 3406B 3304B 3306B

ARTICULATED TRUCK

D400 D25D D350D D35HP D30D

RIPPER

3 9

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B

INDUSTRIAL ENGINE

3304 3306 C32 3406C 3304B 3406

WHEEL SCRAPER

657E

TRUCK

793B 793C

GAS ENGINE

G3412 G3408B G3408

BULLDOZER

D5C PATLGP 9U 9SU 5A PAT D5C PAT

แสดงเพิ่มเติม
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
3J-1907
3J-1907: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 11.89 มม.
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
214-7568
214-7568: ซีลโอริง STOR (SAE 9/16-18)
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ