Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
Se utiliza en aplicaciones industriales, de construcción y agrícolas para recoger, transportar y cargar una variedad de materiales y equipos.
Se utiliza en aplicaciones industriales, de construcción y agrícolas para recoger, transportar y cargar una variedad de materiales y equipos.
Levanta y coloca armaduras del techo, marcos, vigas y equipos.
Used to streamline lifting and placement of materials, equipment, and jobsite essentials across construction, plumbing, and civil engineering applications.
Se utiliza en aplicaciones industriales, de construcción y agrícolas para recoger, transportar y cargar una variedad de materiales y equipos.
Se utiliza en aplicaciones industriales, de construcción y agrícolas para recoger, transportar y cargar una variedad de materiales y equipos.
Se utiliza en aplicaciones industriales, de construcción y agrícolas para recoger, transportar y cargar una variedad de materiales y equipos.
Levanta y coloca armaduras del techo, marcos, vigas y equipos.
Levanta y coloca armaduras del techo, marcos, vigas y equipos.
1 - 9 de 9 resultados
1 - 9 de 9 resultados
Cat
Clasificación de carga máxima (lb)
4.619
Ancho total
25.4 in
Carga nominal máxima
4618.7 lb
Alcance máximo horizontal (pulg)
155
Tipo de Interfaz
Acoplador Fusion™
Alcance máximo horizontal
155.2 in
Peso
899.5 lb
Altura total
32.6 in
Longitud extendida
155.2 in
Longitud retraída
79 in
Cantidad de ajustes
3
Longitud entre ajustes
38.1 in
Tipo de interfaz
Acoplador Fusion™
Cat
Clasificación de carga máxima (lb)
4.619
Ancho total
26 in
Carga nominal máxima
4618.7 lb
Alcance máximo horizontal (pulg)
155
Tipo de Interfaz
Acoplador de TI
Alcance máximo horizontal
155.2 in
Peso
899.5 lb
Altura total
32.6 in
Longitud extendida
155 in
Longitud retraída
79 in
Cantidad de ajustes
3
Longitud entre ajustes
38.1 in
Tipo de interfaz
Acoplador IT
Cat
Longitud total
4 m
Capacidad
1102.3 lb
Ancho
33.5 in
Altura
31.9 in
Cat
Overall Width
27.2 in
Weight
216.1 lb
Overall Height
38.7 in
Interface Type
IT Coupler
Maximum Load Rating
11023.1 lb
Maximum Horizontal Reach
19.7 in
Cat
Ancho total
51.8 in
Carga nominal máxima
1999.6 lb
Alcance máximo horizontal
84 in
Peso
280 lb
Altura total
58 in
Longitud retraída
40 in
Tipo de interfaz
Acoplador del minicargador
Cat
Clasificación de carga máxima (lb)
5.362
Ancho total
29.8 in
Carga nominal máxima
5361.6 lb
Alcance máximo horizontal (pulg)
165
Tipo de Interfaz
Pasador de traba horizontal (Wide)
Alcance máximo horizontal
165.7 in
Peso
1075.9 lb
Altura total
40.8 in
Longitud extendida
165.5 in
Longitud retraída
102.5 in
Cantidad de ajustes
3
Longitud entre ajustes
31.5 in
Tipo de interfaz
Acoplador ISO
Cat
Ancho total
26.2 in
Carga nominal máxima
3306.9 lb
Alcance máximo horizontal
76.5 in
Peso
513.7 lb
Altura total
69.8 in
Tipo de interfaz
Acoplador IT
Cat
Longitud total
160.7 in
Capacidad
2000 lb
Ancho
30.3 in
Altura
30.8 in
Peso
866.4 lb
Tipo de interfaz
Acoplador TH estándar
Cat
Longitud total
161.7 in
Capacidad
2000 lb
Ancho
30.3 in
Altura
30.8 in
Peso
848.8 lb
Tipo de interfaz
Acoplador IT