Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.
В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.
Восстановленный
Не подлежит возврату
Набор
Заменен
Предназначены для подъема, перемещения и погрузки различных материалов и оборудования при выполнении промышленных, строительных или сельскохозяйственных работ.
Используются для подъема и установки стропил крыши, рам, балок и оборудования.
Обеспечивает быстрый подъем и установку на место объектов на рабочем участке.
Предназначены для подъема, перемещения и погрузки различных материалов и оборудования при выполнении промышленных, строительных или сельскохозяйственных работ.
Предназначены для подъема, перемещения и погрузки различных материалов и оборудования при выполнении промышленных, строительных или сельскохозяйственных работ.
Предназначены для подъема, перемещения и погрузки различных материалов и оборудования при выполнении промышленных, строительных или сельскохозяйственных работ.
Предназначены для подъема, перемещения и погрузки различных материалов и оборудования при выполнении промышленных, строительных или сельскохозяйственных работ.
Lifts and places roof trusses, frames, beams and equipment.
Lifts and places roof trusses, frames, beams and equipment.
1 - 9 из 9 результатов
1 - 9 из 9 результатов
Cat
Габаритная ширина
25.4 in
Max Load Rating (lb)
4619
Максимальная номинальная нагрузка
4618.7 lb
Max Horizontal Reach (in)
155
Максимальный горизонтальный вылет
155.2 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Масса
899.5 lb
Габаритная высота
32.6 in
Длина в выдвинутом состоянии
155.2 in
Длина в сложенном состоянии
79 in
Число положений регулировки
3
Длина между положениями регулировки
38.1 in
Тип сопряжения
Соединительная муфта Fusion™
Cat
Габаритная длина
4 m
Вместимость
1102.3 lb
Ширина
33.5 in
Высота
31.9 in
Cat
Габаритная ширина
27.2 in
Масса
216.1 lb
Габаритная высота
38.7 in
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования IT
Максимальная номинальная нагрузка
11023.1 lb
Максимальный горизонтальный вылет
19.7 in
Cat
Габаритная ширина
51.8 in
Максимальная номинальная нагрузка
1999.6 lb
Максимальный горизонтальный вылет
84 in
Масса
280 lb
Габаритная высота
58 in
Длина в сложенном состоянии
40 in
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Cat
Габаритная ширина
26 in
Max Load Rating (lb)
4619
Максимальная номинальная нагрузка
4618.7 lb
Max Horizontal Reach (in)
155
Максимальный горизонтальный вылет
155.2 in
Interface Type
IT Coupler
Масса
899.5 lb
Габаритная высота
32.6 in
Длина в выдвинутом состоянии
155 in
Длина в сложенном состоянии
79 in
Число положений регулировки
3
Длина между положениями регулировки
38.1 in
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования IT
Cat
Габаритная ширина
29.8 in
Max Load Rating (lb)
5362
Максимальная номинальная нагрузка
5361.6 lb
Max Horizontal Reach (in)
165
Максимальный горизонтальный вылет
165.7 in
Interface Type
Horizontal Pin Lock (Wide)
Масса
1075.9 lb
Габаритная высота
40.8 in
Длина в выдвинутом состоянии
165.5 in
Длина в сложенном состоянии
102.5 in
Число положений регулировки
3
Длина между положениями регулировки
31.5 in
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования ISO
Cat
Габаритная ширина
26.2 in
Максимальная номинальная нагрузка
3306.9 lb
Максимальный горизонтальный вылет
76.5 in
Масса
513.7 lb
Габаритная высота
69.8 in
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования IT
Cat
Overall Length
160.7 in
Capacity
2000 lb
Width
30.3 in
Height
30.8 in
Weight
866.4 lb
Interface Type
Standard TH Coupler
Cat
Overall Length
161.7 in
Capacity
2000 lb
Width
30.3 in
Height
30.8 in
Weight
848.8 lb
Interface Type
IT Coupler