Wybierz sklep
Wybierz sklep
Zaloguj się
Dodaj Maszynę
Używane w przemyśle, budownictwie i rolnictwie do podnoszenia, przemieszczania i ładowania różnych materiałów oraz wyposażenia.
Używane w przemyśle, budownictwie i rolnictwie do podnoszenia, przemieszczania i ładowania różnych materiałów oraz wyposażenia.
Do podnoszenia i ustawiania zadaszeń kratowych, ram, belek i wyposażenia.
Szybkie podnoszenie i układanie przedmiotów na placu budowy.
Używane w przemyśle, budownictwie i rolnictwie do podnoszenia, przemieszczania i ładowania różnych materiałów oraz wyposażenia.
Używane w przemyśle, budownictwie i rolnictwie do podnoszenia, przemieszczania i ładowania różnych materiałów oraz wyposażenia.
Używane w przemyśle, budownictwie i rolnictwie do podnoszenia, przemieszczania i ładowania różnych materiałów oraz wyposażenia.
Lifts and places roof trusses, frames, beams and equipment.
Lifts and places roof trusses, frames, beams and equipment.
Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.
Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.
Regenerowane
Niepodlegające zwrotowi
Zestaw
Wymienione
1 - 9 z 9 wyniki(-ów)
1 - 9 z 9 wyniki(-ów)
Wybierz sklep
Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności
Cat
Szerokość całkowita
25.4 in
Max Load Rating (lb)
4619
Maksymalne obciążenie znamionowe
4618.7 lb
Max Horizontal Reach (in)
155
Maksymalny zasięg poziomy
155.2 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Masa
899.5 lb
Wysokość całkowita
32.6 in
Długość po wysunięciu
155.2 in
Długość po wsunięciu
79 in
Liczba ustawień regulacyjnych
3
Odległość pomiędzy ustawieniami regulacyjnymi
38.1 in
Typ adaptera
Złącze osprzętu Fusion™
Cat
Szerokość całkowita
26 in
Max Load Rating (lb)
4619
Maksymalne obciążenie znamionowe
4618.7 lb
Max Horizontal Reach (in)
155
Maksymalny zasięg poziomy
155.2 in
Interface Type
IT Coupler
Masa
899.5 lb
Wysokość całkowita
32.6 in
Długość po wysunięciu
155 in
Długość po wsunięciu
79 in
Liczba ustawień regulacyjnych
3
Odległość pomiędzy ustawieniami regulacyjnymi
38.1 in
Typ adaptera
Złącze IT
Cat
Długość całkowita
4 m
Pojemność
1102.3 lb
Szerokość
33.5 in
Wysokość
31.9 in
Cat
Szerokość całkowita
27.2 in
Masa
216.1 lb
Wysokość całkowita
38.7 in
Typ adaptera
Złącze IT
Maksymalne obciążenie znamionowe
11023.1 lb
Maksymalny zasięg poziomy
19.7 in
Cat
Szerokość całkowita
51.8 in
Maksymalne obciążenie znamionowe
1999.6 lb
Maksymalny zasięg poziomy
84 in
Masa
280 lb
Wysokość całkowita
58 in
Długość po wsunięciu
40 in
Typ adaptera
Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Cat
Szerokość całkowita
29.8 in
Max Load Rating (lb)
5362
Maksymalne obciążenie znamionowe
5361.6 lb
Max Horizontal Reach (in)
165
Maksymalny zasięg poziomy
165.7 in
Interface Type
Horizontal Pin Lock (Wide)
Masa
1075.9 lb
Wysokość całkowita
40.8 in
Długość po wysunięciu
165.5 in
Długość po wsunięciu
102.5 in
Liczba ustawień regulacyjnych
3
Odległość pomiędzy ustawieniami regulacyjnymi
31.5 in
Typ adaptera
Złącze osprzętu ISO
Cat
Szerokość całkowita
26.2 in
Maksymalne obciążenie znamionowe
3306.9 lb
Maksymalny zasięg poziomy
76.5 in
Masa
513.7 lb
Wysokość całkowita
69.8 in
Typ adaptera
Złącze IT
Cat
Overall Length
160.7 in
Capacity
2000 lb
Width
30.3 in
Height
30.8 in
Weight
866.4 lb
Interface Type
Standard TH Coupler
Cat
Overall Length
161.7 in
Capacity
2000 lb
Width
30.3 in
Height
30.8 in
Weight
848.8 lb
Interface Type
IT Coupler