Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
Se utiliza para aplicaciones de demolición y construcción.
Se utiliza para aplicaciones de demolición y construcción.
Se utiliza para aplicaciones de demolición y construcción.
Se utiliza para aplicaciones de demolición y construcción.
Se utiliza para aplicaciones de demolición y construcción.
Se utiliza para aplicaciones de demolición y construcción.
Las herramientas de martillo se usan para romper diversos materiales.
El soporte de montaje permite adaptar el accesorio para usarlo en diferentes tipos de máquinas.
Las herramientas de martillo se usan para romper diversos materiales.
Se utiliza para aplicaciones de demolición y construcción.
Se utiliza para aplicaciones de demolición y construcción.
El soporte de montaje permite adaptar el accesorio para usarlo en diferentes tipos de máquinas.
Las herramientas de martillo se usan para romper diversos materiales.
Las herramientas de martillo se usan para romper diversos materiales.
Las herramientas de martillo se usan para romper diversos materiales.
El soporte de montaje permite adaptar el accesorio para usarlo en diferentes tipos de máquinas.
1 - 16 de 136 resultados
1 - 16 de 136 resultados
Cat
Peso en orden de trabajo con herramienta
610.7 lb
modelo / estilo
Montaje superior B6s
clase energética (ft.lbf)
501.5
Clase de energía
501.5 ft·lbf
tamaño del patrón de orificios de montaje
grande
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 4-9 toneladas, Minicargadores y Cargadores de Cadenas Compactos 216-299, Retroexcavadoras Cargadoras 415-444
Diámetro del eje de la herramienta
2.7 in
Frecuencia de impacto
500-900 BPM
Presión de operación mínima
1775 psi
Peso mínimo del portador
8000.6 lb
Flujo hidráulico óptimo
40-70 L/min (10,6-18,5 gal EE.UU./min)
Ancho total
12.4 in
Longitud total
17.3 in
Altura total
53.9 in
Altura sin herramienta
39.1 in
Nivel de ruido
124 dB
Tamaño de soporte de montaje
Grande
Machine Type
Cargadores de cadenas compactos, Excavadoras, Minicargadores, Retroexcavadoras cargadoras
Sound Suppression
Amortiguación de ruido
Cat
Peso en orden de trabajo con herramienta
758.4 lb
modelo / estilo
Montaje superior B8s
clase energética (ft.lbf)
848.2
Clase de energía
848.2 ft·lbf
tamaño del patrón de orificios de montaje
grande
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 6-9 ton, Minicargadores y cargadores de cadenas compactos 216-299, retroexcavadoras cargadoras 415-444
Diámetro del eje de la herramienta
3 in
Frecuencia de impacto
400-800 BPM
Presión de operación mínima
1704.1 psi
Peso mínimo del portador
13999.3 lb
Flujo hidráulico óptimo
50-90 L/min (13,2-23,8 gal EE.UU./min)
Ancho total
12.4 in
Longitud total
17.3 in
Altura total
55.2 in
Altura sin herramienta
41.1 in
Nivel de ruido
129 dB
Tamaño de soporte de montaje
Grande
Machine Type
Cargadores de cadenas compactos, Excavadoras, Minicargadores, Retroexcavadoras cargadoras
Sound Suppression
Amortiguación de ruido
Cat
Peso en orden de trabajo con herramienta
571 lb
modelo / estilo
Montaje superior B6
clase energética (ft.lbf)
501.5
Clase de energía
501.5 ft·lbf
tamaño del patrón de orificios de montaje
grande
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 4-9 toneladas, Minicargadores y Cargadores de Cadenas Compactos 216-299, Retroexcavadoras Cargadoras 415-444
Diámetro del eje de la herramienta
2.7 in
Frecuencia de impacto
500-900 BPM
Presión de operación mínima
1775 psi
Peso mínimo del portador
8000.6 lb
Flujo hidráulico óptimo
40-70 L/min (10,6-18,5 gal EE.UU./min)
Ancho total
12.4 in
Longitud total
17.3 in
Altura total
54.1 in
Altura sin herramienta
37.3 in
Nivel de ruido
128 dB
Tamaño de soporte de montaje
Grande
Machine Type
Cargadores de cadenas compactos, Excavadoras, Minicargadores, Retroexcavadoras cargadoras
Cat
Peso en orden de trabajo con herramienta
357.1 lb
modelo / estilo
Montaje superior B4s
clase energética (ft.lbf)
272.9
Clase de energía
272.9 ft·lbf
tamaño del patrón de orificios de montaje
pequeño-mediano
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 2-5 toneladas, Minicargadores y Cargadores de Cadenas Compactos 216-299
Diámetro del eje de la herramienta
2.1 in
Frecuencia de impacto
600-1.100 BPM
Presión de operación mínima
1491.9 psi
Peso mínimo del portador
5599.7 lb
Flujo hidráulico óptimo
25-50 L/min (6,6-13,2 gal EE.UU./min)
Ancho total
11.8 in
Longitud total
13.4 in
Altura total
47 in
Altura sin herramienta
34.1 in
Nivel de ruido
124 dB
Tamaño de soporte de montaje
Pequeñas a medianas
Machine Type
Cargadores de cadenas compactos, Excavadoras, Minicargadores
Sound Suppression
Amortiguación de ruido
Cat
Peso en orden de trabajo con herramienta
257.5 lb
modelo / estilo
Montaje superior B2s
clase energética (ft.lbf)
213.9
Clase de energía
213.9 ft·lbf
tamaño del patrón de orificios de montaje
pequeño
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 1-8 tons EE.UU.
Diámetro del eje de la herramienta
1.8 in
Frecuencia de impacto
700-1.200 BPM
Presión de operación mínima
1276 psi
Peso mínimo del portador
3300.3 lb
Flujo hidráulico óptimo
20-30 L/min (5,3-7,9 gal EE.UU./min)
Ancho total
11.8 in
Longitud total
13.4 in
Altura total
43 in
Altura sin herramienta
31.3 in
Nivel de ruido
122 dB
Tamaño de soporte de montaje
Pequeñas a medianas
Machine Type
Excavadoras
Sound Suppression
Amortiguación de ruido
Cat
Peso en orden de trabajo con herramienta
190.3 lb
modelo / estilo
Montaje superior B1s
clase energética (ft.lbf)
147.5
Clase de energía
147.5 ft·lbf
tamaño del patrón de orificios de montaje
pequeño
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 1-2 toneladas
Diámetro del eje de la herramienta
1.6 in
Frecuencia de impacto
800-1.400 BPM
Presión de operación mínima
1276 psi
Peso mínimo del portador
2420.7 lb
Flujo hidráulico óptimo
15-25 L/min (4-6,6 gal EE.UU./min)
Ancho total
11.8 in
Longitud total
13.4 in
Altura total
38.5 in
Altura sin herramienta
28.6 in
Nivel de ruido
118 dB
Tamaño de soporte de montaje
Pequeñas a medianas
Machine Type
Excavadoras
Sound Suppression
Amortiguación de ruido
Cat
Diámetro del eje de la herramienta
2.7 in
Compatibilidad de martillo
B6
Diámetro del eje de la herramienta (pulg)
2.7
Longitud total
27.6 in
Peso
37.5 lb
Peso (lb)
37,5
Compatibilidad
Martillo B6
Cat
tamaño del patrón de orificios de montaje
pequeño-grande
Tipo de interfaz
Con pasador (sujetapasador)
Peso
33.1 lb
Clase de máquina
MHE 5-6 tonelada
Ancho total
12.7 in
Tipo de Interfaz
Con pasador (sujetapasador)
Longitud total
17.3 in
Altura total
12.2 in
Diámetro del pasador
45 mm/45 mm (1,8"/1,8")
Tamaño de soporte de montaje
Pequeño-grande
Cat
Diámetro del eje de la herramienta
2.7 in
Compatibilidad de martillo
B6
Diámetro del eje de la herramienta (pulg)
2.7
Longitud total
27.6 in
Peso
39.7 lb
Peso (lb)
39,7
Compatibilidad
Martillo B6
Cat
Peso en orden de trabajo con herramienta
350.5 lb
modelo / estilo
Montaje superior B4
clase energética (ft.lbf)
272.9
Clase de energía
272.9 ft·lbf
tamaño del patrón de orificios de montaje
pequeño-mediano
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 2-5 toneladas, Minicargadores y Cargadores de Cadenas Compactos 216-299
Diámetro del eje de la herramienta
2.1 in
Frecuencia de impacto
600-1.100 BPM
Presión de operación mínima
1491.9 psi
Peso mínimo del portador
5599.7 lb
Flujo hidráulico óptimo
25-50 L/min (6,6-13,2 gal EE.UU./min)
Ancho total
11.8 in
Longitud total
13.4 in
Altura total
46.9 in
Altura sin herramienta
32.7 in
Nivel de ruido
128 dB
Tamaño de soporte de montaje
Pequeñas a medianas
Machine Type
Cargadores de cadenas compactos, Excavadoras, Minicargadores
Cat
Peso en orden de trabajo con herramienta
326.3 lb
modelo / estilo
Montaje lateral B4
clase energética (ft.lbf)
272.9
Clase de energía
272.9 ft·lbf
tamaño del patrón de orificios de montaje
MHE 3-4 tonelada
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 3 a 4 tons EE.UU.
Diámetro del eje de la herramienta
2.1 in
Frecuencia de impacto
600-1.100 BPM
Presión de operación mínima
1491.9 psi
Peso mínimo del portador
6613.9 lb
Flujo hidráulico óptimo
25-50 L/min (6,6-13,2 gal EE.UU./min)
Ancho total
10.9 in
Longitud total
18.7 in
Altura total
46.5 in
Altura sin herramienta
32.4 in
Nivel de ruido
128 dB
Tamaño de soporte de montaje
Con pasador
Machine Type
Excavadoras
Cat
tamaño del patrón de orificios de montaje
pequeño-grande
Tipo de interfaz
Acoplador del minicargador
Peso
326.3 lb
Clase de máquina
SSL/CTL
Ancho total
49.7 in
Tipo de Interfaz
Acoplador del minicargador
Longitud total
14.1 in
Altura total
21.5 in
Tamaño de soporte de montaje
Pequeño-grande
Cat
Diámetro del eje de la herramienta
2.3 in
Compatibilidad de martillo
H55
Diámetro del eje de la herramienta (pulg)
2.3
Longitud total
21.7 in
Peso
22 lb
Peso (lb)
22
Compatibilidad
Martillo H55
Cat
Diámetro del eje de la herramienta
2.7 in
Compatibilidad de martillo
H65
Diámetro del eje de la herramienta (pulg)
2.7
Longitud total
25.6 in
Peso
37.5 lb
Peso (lb)
37,5
Compatibilidad
Martillo H65
Cat
Diámetro del eje de la herramienta
3 in
Compatibilidad de martillo
B8
Diámetro del eje de la herramienta (pulg)
3
Longitud total
27.4 in
Peso
46.3 lb
Peso (lb)
46,3
Compatibilidad
Martillo B8
Cat
tamaño del patrón de orificios de montaje
grande
Tipo de interfaz
Con pasador
Peso
149.9 lb
Clase de máquina
MHE 7-9 tonelada
Ancho total
12.4 in
Tipo de Interfaz
Con pasador (sujetapasador)
Longitud total
17.3 in
Altura total
10.2 in
Diámetro del pasador
50 mm/50 mm (2"/2")
Tamaño de soporte de montaje
Grande