이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
지점 선택
가격 및 재고 현황
지점 선택
지점 선택
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
해머 툴은 다양한 자재를 분해하는 데 사용됩니다.
장착 브래킷은 다양한 장비 유형에 맞게 어탯치먼트를 조정할 수 있습니다.
해머 툴은 다양한 자재를 분해하는 데 사용됩니다.
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
장착 브래킷은 다양한 장비 유형에 맞게 어탯치먼트를 조정할 수 있습니다.
해머 툴은 다양한 자재를 분해하는 데 사용됩니다.
해머 툴은 다양한 자재를 분해하는 데 사용됩니다.
해머 툴은 다양한 자재를 분해하는 데 사용됩니다.
장착 브래킷은 다양한 장비 유형에 맞게 어탯치먼트를 조정할 수 있습니다.
1-16/136 결과
1-16/136 결과
Cat
작동 무게 - 툴 포함
610.7 lb
Model/Style
B6s Top Mount
에너지 클래스
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
장비 등급
4~9톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더, 415~444 백호 로더
Mounting Hole Pattern Size
LG
툴 축 직경
2.7 in
충격 주파수
500~900bpm
최소 작동 압력
1775 psi
최소 캐리어 무게
8000.6 lb
최적 유압 흐름
40~70lpm(10.6~18.5gpm)
전체 폭
12.4 in
전체 길이
17.3 in
전체 높이
53.9 in
높이 - 툴 제외
39.1 in
소음 수준
124dB
장착 브래킷 크기
대형
Machine Type
스키드 스티어 로더, 콤팩트 트랙 로더, 굴삭기, 백호 로더
Sound Suppression
무소음
Cat
작동 무게 - 툴 포함
758.4 lb
Model/Style
B8s Top Mount
에너지 클래스
848.2 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
848.2
장비 등급
6-9톤 미니 굴삭기, 216-299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더, 415-444 백호 로더
Mounting Hole Pattern Size
LG
툴 축 직경
3 in
충격 주파수
400~800bpm
최소 작동 압력
1704.1 psi
최소 캐리어 무게
13999.3 lb
최적 유압 흐름
50~90lpm(13.2~23.8gpm)
전체 폭
12.4 in
전체 길이
17.3 in
전체 높이
55.2 in
높이 - 툴 제외
41.1 in
소음 수준
129dB
장착 브래킷 크기
대형
Machine Type
스키드 스티어 로더, 콤팩트 트랙 로더, 굴삭기, 백호 로더
Sound Suppression
무소음
Cat
작동 무게 - 툴 포함
571 lb
Model/Style
B6 Top Mount
에너지 클래스
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
장비 등급
4~9톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더, 415~444 백호 로더
Mounting Hole Pattern Size
LG
툴 축 직경
2.7 in
충격 주파수
500~900bpm
최소 작동 압력
1775 psi
최소 캐리어 무게
8000.6 lb
최적 유압 흐름
40~70lpm(10.6~18.5gpm)
전체 폭
12.4 in
전체 길이
17.3 in
전체 높이
54.1 in
높이 - 툴 제외
37.3 in
소음 수준
128dB
장착 브래킷 크기
대형
Machine Type
스키드 스티어 로더, 콤팩트 트랙 로더, 굴삭기, 백호 로더
Cat
작동 무게 - 툴 포함
357.1 lb
Model/Style
B4s Top Mount
에너지 클래스
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
장비 등급
2~5톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더
Mounting Hole Pattern Size
SM-MD
툴 축 직경
2.1 in
충격 주파수
600~1100bpm
최소 작동 압력
1491.9 psi
최소 캐리어 무게
5599.7 lb
최적 유압 흐름
25~50lpm(6.6~13.2gpm)
전체 폭
11.8 in
전체 길이
13.4 in
전체 높이
47 in
높이 - 툴 제외
34.1 in
소음 수준
124dB
장착 브래킷 크기
소형-중형
Machine Type
스키드 스티어 로더, 콤팩트 트랙 로더, 굴삭기
Sound Suppression
무소음
Cat
작동 무게 - 툴 포함
257.5 lb
Model/Style
B2s Top Mount
에너지 클래스
213.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
213.9
장비 등급
1~3톤 미니 굴삭기
Mounting Hole Pattern Size
SM
툴 축 직경
1.8 in
충격 주파수
700~1200bpm
최소 작동 압력
1276 psi
최소 캐리어 무게
3300.3 lb
최적 유압 흐름
20~30lpm(5.3~7.9gpm)
전체 폭
11.8 in
전체 길이
13.4 in
전체 높이
43 in
높이 - 툴 제외
31.3 in
소음 수준
122dB
장착 브래킷 크기
소형-중형
Machine Type
굴삭기
Sound Suppression
무소음
Cat
작동 무게 - 툴 포함
190.3 lb
Model/Style
B1s Top Mount
에너지 클래스
147.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
147.5
장비 등급
1~2톤 미니 굴삭기
Mounting Hole Pattern Size
SM
툴 축 직경
1.6 in
충격 주파수
800~1400bpm
최소 작동 압력
1276 psi
최소 캐리어 무게
2420.7 lb
최적 유압 흐름
15~25lpm(4~6.6gpm)
전체 폭
11.8 in
전체 길이
13.4 in
전체 높이
38.5 in
높이 - 툴 제외
28.6 in
소음 수준
118dB
장착 브래킷 크기
소형-중형
Machine Type
굴삭기
Sound Suppression
무소음
Cat
툴 축 직경
2.7 in
Hammer Compatibility
B6
전체 길이
27.6 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.7
무게
37.5 lb
Weight (lb)
37.5
호환성
B6 해머
Cat
인터페이스 유형
핀 부착(핀 그래버)
Mounting Hole Pattern Size
SM-LG
무게
33.1 lb
Machine Class
MHE 5-6 Ton
전체 폭
12.7 in
Interface Type
Pin On (Pin Grabber)
전체 길이
17.3 in
전체 높이
12.2 in
핀 직경
45mm/45mm(1.8in/1.8in)
장착 브래킷 크기
소형-대형
Cat
툴 축 직경
2.7 in
Hammer Compatibility
B6
전체 길이
27.6 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.7
무게
39.7 lb
Weight (lb)
39.7
호환성
B6 해머
Cat
작동 무게 - 툴 포함
350.5 lb
Model/Style
B4 Top Mount
에너지 클래스
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
장비 등급
2~5톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더
Mounting Hole Pattern Size
SM-MD
툴 축 직경
2.1 in
충격 주파수
600~1100bpm
최소 작동 압력
1491.9 psi
최소 캐리어 무게
5599.7 lb
최적 유압 흐름
25~50lpm(6.6~13.2gpm)
전체 폭
11.8 in
전체 길이
13.4 in
전체 높이
46.9 in
높이 - 툴 제외
32.7 in
소음 수준
128dB
장착 브래킷 크기
소형-중형
Machine Type
스키드 스티어 로더, 콤팩트 트랙 로더, 굴삭기
Cat
작동 무게 - 툴 포함
326.3 lb
Model/Style
B4 Side Mount
에너지 클래스
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
장비 등급
3~4톤 미니 굴삭기
Mounting Hole Pattern Size
MHE 3-4 Ton
툴 축 직경
2.1 in
충격 주파수
600~1100bpm
최소 작동 압력
1491.9 psi
최소 캐리어 무게
6613.9 lb
최적 유압 흐름
25~50lpm(6.6~13.2gpm)
전체 폭
10.9 in
전체 길이
18.7 in
전체 높이
46.5 in
높이 - 툴 제외
32.4 in
소음 수준
128dB
장착 브래킷 크기
핀 부착
Machine Type
굴삭기
Cat
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
Mounting Hole Pattern Size
SM-LG
무게
326.3 lb
Machine Class
SSL/CTL
전체 폭
49.7 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
전체 길이
14.1 in
전체 높이
21.5 in
장착 브래킷 크기
소형-대형
Cat
툴 축 직경
2.3 in
Hammer Compatibility
H55
전체 길이
21.7 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.3
무게
22 lb
Weight (lb)
22
호환성
H55 해머
Cat
툴 축 직경
2.7 in
Hammer Compatibility
H65
전체 길이
25.6 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.7
무게
37.5 lb
Weight (lb)
37.5
호환성
H65 해머
Cat
툴 축 직경
3 in
Hammer Compatibility
B8
전체 길이
27.4 in
Tool Shaft Diameter (in)
3
무게
46.3 lb
Weight (lb)
46.3
호환성
B8 해머
Cat
인터페이스 유형
핀 부착
Mounting Hole Pattern Size
LG
무게
149.9 lb
Machine Class
MHE 7-9 Ton
전체 폭
12.4 in
Interface Type
Pin On (Pin Grabber)
전체 길이
17.3 in
전체 높이
10.2 in
핀 직경
50mm/50mm(2in/2in)
장착 브래킷 크기
대형