Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaAnillos de retención/resorte151-3258: Anillo de retención externo de 4,75 mm de grosor
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaAnillos de retención/resorte151-3258: Anillo de retención externo de 4,75 mm de grosor
151-3258: Anillo de retención externo de 4,75 mm de grosor

El anillo de retención externo Cat® encaja en las ranuras en el exterior de un eje, lo que permite mantener los componentes en su lugar al aplicar presión hacia afuera contra las paredes de la ranura.

Marca: Cat

Imágenes del producto
151-3258: Anillo de retención externo de 4,75 mm de grosor
151-3258: Anillo de retención externo de 4,75 mm de grosor
151-3258: Anillo de retención externo de 4,75 mm de grosor
151-3258: Anillo de retención externo de 4,75 mm de grosor
151-3258: Anillo de retención externo de 4,75 mm de grosor

El anillo de retención externo Cat® encaja en las ranuras en el exterior de un eje, lo que permite mantener los componentes en su lugar al aplicar presión hacia afuera contra las paredes de la ranura.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 151-3258

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tipo de anillo de resorte: Axial Externo
Estilo: Cónico biselado
Material: Acero
Diámetro interno (mm): 178.03
Grosor (mm): 4.75
Diámetro interno (pulg): 7.01
Grosor (pulg): 0.187
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 151-3258

TRACTOR DE CADENAS

D11N D11R D11T D11

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido