InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros169-7838: KIT DE SELLO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DE TAMAÑO ESTÁNDAR
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros169-7838: KIT DE SELLO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DE TAMAÑO ESTÁNDAR
169-7838: KIT DE SELLO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DE TAMAÑO ESTÁNDAR

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Imágenes del producto
169-7838: KIT DE SELLO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DE TAMAÑO ESTÁNDAR
169-7838: KIT DE SELLO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DE TAMAÑO ESTÁNDAR

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

093-1479: Sello en U para varillas
093-1479: Sello en U para varillasCantidad: 1
096-1054: Anillo de Respaldo de 80 mm de Diámetro Interno
096-1054: Anillo de Respaldo de 80 mm de Diámetro InternoCantidad: 1
099-0681: Anillo de respaldo de la culata de cilindro hidráulica
099-0681: Anillo de respaldo de la culata de cilindro hidráulicaCantidad: 3
185-9050: Anillo de sello del brazo del cilindro de 64,48 mm de diámetro interior
185-9050: Anillo de sello del brazo del cilindro de 64,48 mm de diámetro interiorCantidad: 1
9X-3592: Sello de dos piezas con diámetro de la perforación de 120 mm
9X-3592: Sello de dos piezas con diámetro de la perforación de 120 mmCantidad: 1
143-8027: Anillo de pistón de cilindro hidráulico
143-8027: Anillo de pistón de cilindro hidráulicoCantidad: 1
095-1628: SELLO ANULAR
095-1628: SELLO ANULARCantidad: 2
095-1676: sello anular
095-1676: sello anularCantidad: 1
143-8028: ANILLO
143-8028: ANILLOCantidad: 1
143-8035: ANILLO
143-8035: ANILLOCantidad: 1
126-2152: Sello de amortiguador
126-2152: Sello de amortiguadorCantidad: 1
165-9285: Sello de labio de 11 mm de diámetro exterior
165-9285: Sello de labio de 11 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
Se muestran 1 a 12 de 12
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 169-7838

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 169-7838

EXCAVADORA

312B L 313B 312B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido