Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits generales de servicio y reparación del sistema hidráulico191-7607: JUEGO: VÁLVULA
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits generales de servicio y reparación del sistema hidráulico191-7607: JUEGO: VÁLVULA
191-7607: JUEGO: VÁLVULA

Kit de válvula Cat®

Marca: Cat

fallback-image
191-7607: JUEGO: VÁLVULA

Kit de válvula Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

209-9719: Tapón plano hexagonal interno
209-9719: Tapón plano hexagonal internoCantidad: 1
200-5364: CAP
200-5364: CAPCantidad: 1
228-7089: Sello anular de 12,83 mm de diámetro exterior
228-7089: Sello anular de 12,83 mm de diámetro exteriorCantidad: 5
486-0396: Tapón de válvula de control del compensador de presión
486-0396: Tapón de válvula de control del compensador de presiónCantidad: 1
9N-1749: Sello anular de la válvula de control de la bomba
9N-1749: Sello anular de la válvula de control de la bombaCantidad: 1
8L-2746: Sello anular de 15,6 mm de diámetro interior
8L-2746: Sello anular de 15,6 mm de diámetro interiorCantidad: 1
200-5363: Anillo de Tope
200-5363: Anillo de TopeCantidad: 1
3E-6761: Anillo de junta de 20 mm de diámetro interior
3E-6761: Anillo de junta de 20 mm de diámetro interiorCantidad: 1
9X-4626: SELLO ANULAR
9X-4626: SELLO ANULARCantidad: 1
Se muestran 1 a 9 de 9
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 191-7607
Contenido: Sello anular (9,25X1,78) 5, sello anular (20X2) 1, Control 1, enchufe de tornillo (M14 X 1,5) 1, sello anular (15,60X1,78) 1, sello anular (6X2) 1, anillo de soporte (6,8 X 10 X 1,4) 1, PRP sello anular (2,90X1,78) 1, TAPA 1
Material: Carbon Steel,Polyphthalamide (PPA) Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 191-7607

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834G

TRACTOR DE CADENAS

D8T

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido