InicioTren de impulsiónFrenos y componentesFrenos273-9961: Maza del servicio de freno con dientes 49 × 88
InicioTren de impulsiónFrenos y componentesFrenos273-9961: Maza del servicio de freno con dientes 49 × 88
273-9961: Maza del servicio de freno con dientes 49 × 88

Engranaje de dientes rectos Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
273-9961: Maza del servicio de freno con dientes 49 × 88
273-9961: Maza del servicio de freno con dientes 49 × 88
273-9961: Maza del servicio de freno con dientes 49 × 88
273-9961: Maza del servicio de freno con dientes 49 × 88
273-9961: Maza del servicio de freno con dientes 49 × 88

Engranaje de dientes rectos Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 273-9961

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 285.16
Inside Diameter (mm): 76.67
Height (mm): 111.7
Outside Diameter (in): 11.226
Inside Diameter (in): 3.018
Height (in): 4.397
Material: Low Alloy Steel,Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 273-9961

CARGADOR DE RUEDAS

993K 993

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido