InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesAnillos de respaldo293-0730: Anillo de Respaldo de 32,46 mm de diámetro interior
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesAnillos de respaldo293-0730: Anillo de Respaldo de 32,46 mm de diámetro interior
293-0730: Anillo de Respaldo de 32,46 mm de diámetro interior

Anillo de respaldo

Marca: Cat

Imágenes del producto
293-0730: Anillo de Respaldo de 32,46 mm de diámetro interior
293-0730: Anillo de Respaldo de 32,46 mm de diámetro interior
293-0730: Anillo de Respaldo de 32,46 mm de diámetro interior
293-0730: Anillo de Respaldo de 32,46 mm de diámetro interior
293-0730: Anillo de Respaldo de 32,46 mm de diámetro interior

Anillo de respaldo

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 293-0730

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura de sección transversal (pulg): 0.1
Ancho de sección transversal (mm): 2.3
Diámetro interno (pulg): 1.28
Grosor radial (mm): 3.0
Descripción del material: el PEEK se utiliza en los diseños que requieren tolerancias dimensionales ajustadas, mayor solidez y resistencia a combustibles y lubricantes a alta presión y a muy altas temperaturas.
Altura de sección transversal (mm): 2.5
Tipo de sello o sello anular: Fisura
Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
Grosor axial (mm): 2.0
Material: PEEK: plástico de polieteretercetona
Diámetro interno (mm): 32.0
Ancho de sección transversal (pulg): 0.09
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 293-0730

TALADORA APILADORA DE CADENAS

2390 2391 TK722 552 2 511 541 2 2290 522 521 521B 532 2590 522B 541 551 552 2491

COMPACTADOR DE SUELOS

815F II

MANIPULADOR DE MATERIALES

M325D MH M325D L MH

MOTOTRAÍLLA

637E 637G 637D 627G

MOTONIVELADORA

12M 12K 14 160K 120K 160M 140M 2 160 140M 140K 140G 160M 2 14L 150 140K 2 140 120K 2

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

535C 545C 525C

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

814F II

GENERADOR

LC51XX SR4B

MOTOR DE PETRÓLEO

C9 C7

TRACTOR DE RUEDAS

627G 637G

TRANSPORTADOR

584HD 584

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

816F II

GRUPO ELECTRÓGENO

C9 GEN SET XQP300 C9 D250GC D300GC

MOTOR - MÁQUINA

C9

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM-102

MOTOR INDUSTRIAL

C7 C9

TALADORA APILADORA DE RUEDAS

573

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

POWER SYS

EXCAVADORA

324D FM LL 330D MH 328D LCR 329D LN 325D FM LL 329D L 336D2 LXE 324D FM 336D 324D 336D2 L M325D MH 330D LN 326D L 340D2 L 336D LN 336D2 GC 340D L 329D 330D FM 325D FM 336D2 XE 325D L 325D MH 336D L 336D2 330D 324D LN 336D2 L XE M325D L MH 324D L 330D L 325D

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP1055 BG-2455D AP-1055F AP-1055D AP-1000D AP-755 BG-260D

TRACTOR DE CADENAS

D7R D6R III D6R STD D7R LGP D6R XL D6R II D6R D6T D6R LGP D7R XR

CARGADOR DE RUEDAS

966F II 962H 950H 966D 966F 966E

TRACTOR DE PREPARACIÓN DEL SITIO

586C

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

330D L 329D L 340D2 L 336D L 330D 324D LN 325D L 325D 336D

MOTOR DE CAMIÓN

C7 C9 C-9

PAQUETE DE POTENCIA

C7

PAQUETE DE PETRÓLEO

TH31-C9P

MOTOR

C9 INDUSTRIAL

MOTOR MARINO

C9 C7

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT62H

PERFORADORAS GIRATORIAS/DE CADENAS

MD5075 MD5075C

CARGADOR DE CADENAS

973C 973D

EXCAVADORA DE RUEDAS

M330D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido