Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor324-8854: KIT DE REPARO DEL MOTOR (PIEZAS BLANDAS)
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor324-8854: KIT DE REPARO DEL MOTOR (PIEZAS BLANDAS)
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

4L-8132: Empaquetadura de la tubería de combustible
4L-8132: Empaquetadura de la tubería de combustibleCantidad: 1
4L-7631: Empaquetadura del regulador
4L-7631: Empaquetadura del reguladorCantidad: 1
4H-2494: Manguito de conexión de diámetro interior de 5,56 mm
4H-2494: Manguito de conexión de diámetro interior de 5,56 mmCantidad: 8
4L-8651: EMPAQUETADURA
4L-8651: EMPAQUETADURACantidad: 2
4F-9785: Empaquetadura de brida de 2 pernos de 1/32
4F-9785: Empaquetadura de brida de 2 pernos de 1/32Cantidad: 1
7M-4353: Empaquetadura de campana de succión de 0,79 mm de espesor
7M-4353: Empaquetadura de campana de succión de 0,79 mm de espesorCantidad: 1
7F-7889: Empaquetadura de los tubos de montaje
7F-7889: Empaquetadura de los tubos de montajeCantidad: 1
8F-4994: Sello anular de 23,16 mm de diámetro interior
8F-4994: Sello anular de 23,16 mm de diámetro interiorCantidad: 16
3P-1156: Sello anular de 21,82 mm de diámetro interior
3P-1156: Sello anular de 21,82 mm de diámetro interiorCantidad: 1
9F-6656: Anillo de retención externo de 17,98 mm de diámetro libre
9F-6656: Anillo de retención externo de 17,98 mm de diámetro libreCantidad: 8
1P-8005: Empaquetadura redonda de 4,6 mm de grosor
1P-8005: Empaquetadura redonda de 4,6 mm de grosorCantidad: 16
6V-3753: KIT DE EMPAQUETADURAS DE BLOQUE Y COLECTOR DE ACEITE
6V-3753: KIT DE EMPAQUETADURAS DE BLOQUE Y COLECTOR DE ACEITECantidad: 1
6L-7816: Sello anular de 53,98 mm de diámetro interior
6L-7816: Sello anular de 53,98 mm de diámetro interiorCantidad: 16
7B-2420: Casquillo de agua de la culata de cilindro de 0,03" de grosor
7B-2420: Casquillo de agua de la culata de cilindro de 0,03" de grosorCantidad: 48
4F-0501: Empaquetadura de brida de 0,03" de grosor
4F-0501: Empaquetadura de brida de 0,03" de grosorCantidad: 16
4L-8176: Empaquetadura de respiradero del cárter de 0,787 mm de grosor
4L-8176: Empaquetadura de respiradero del cárter de 0,787 mm de grosorCantidad: 1
2N-3236: Empaquetadura de múltiple de escape de 1,46 mm de grosor
2N-3236: Empaquetadura de múltiple de escape de 1,46 mm de grosorCantidad: 16
3P-1155: Sello anular de 24,99 mm de diámetro interior
3P-1155: Sello anular de 24,99 mm de diámetro interiorCantidad: 1
3N-8654: Empaquetadura de múltiple de escape de 0,8 mm de grosor
3N-8654: Empaquetadura de múltiple de escape de 0,8 mm de grosorCantidad: 1
2A-3278: Empaquetadura de 0,0648" de grosor
2A-3278: Empaquetadura de 0,0648" de grosorCantidad: 2
6V-3752: Juego de empaquetadura de múltiple de escape
6V-3752: Juego de empaquetadura de múltiple de escapeCantidad: 1
6B-6224: Casquillo de conductor de agua
6B-6224: Casquillo de conductor de aguaCantidad: 64
6V-3750: Kit de instalación de culata de cilindro múltiple
6V-3750: Kit de instalación de culata de cilindro múltipleCantidad: 1
Se muestran 1 a 23 de 23
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido