Encuentre piezas compatibles de fábrica y explore los diagramas.
Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
Pistón selector de aluminio Cat® para la válvula de control de la transmisión
Cat
Diámetro (pulg)
1.19
Descripción del material
Aluminio
Longitud (pulg)
2.95
Diámetro exterior (pulg)
1.186
Material
Aluminio
Peso (lb)
0.1
El espaciador de válvula de control de presión y selector Cat® proporciona una alineación precisa de la válvula para un control eficiente de la presión hidráulica.
Cat
Grosor (pulg)
0.06
Descripción del material
Acero
Diámetro exterior (pulg)
0.81
Material
Carbon Steel
Calce Cat® (válvula selectora y de control)
Cat
Grosor (pulg)
0.03
Descripción del material
Acero
Diámetro (pulg)
0.59
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
Cuerpo selector fundido de hierro gris Cat® usado en las válvulas de transmisión
Cat
Descripción del material
Hierro fundido
Longitud total (pulg)
11.06
Ancho total (pulg)
9.96
Altura total (pulg)
2.36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Tapón de plástico con orificio restrictor Cat® para válvulas selectoras de transmisión y de control de presión
Cat
Espaciador Cat® para proporcionar un espaciado y alineación precisos para el selector de transmisión y la válvula de control de presión
Cat
Tipo
Ranura De Orificio Central
Washer Type
Flat
Diámetro exterior (pulg)
0.812
Material
Acero para calce,Acero de carbono
Longitud (pulg)
0.062
Diámetro interno (pulg)
0.125
Forma del orificio central
No roscado
Thickness (in)
0.063
Cat® Pista de tope para válvulas de control y válvulas selectoras
Cat
Diámetro interno (pulg)
2.5
Diámetro exterior (pulg)
3.5
Altura (pulg)
0.03
Material
Alloy Steel
Orificio restrictor Cat® marrón para la válvula de control de presión y la válvula selectora de transmisión de motoniveladoras
Cat
Descripción del material
Acero
Color estándar
Verde
Diámetro exterior (pulg)
0.433
Longitud (pulg)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat® Selector Pressure Control Valve used in Transmission Hydraulic Control
Cat
Espaciador Cat® para proporcionar un espaciado y alineación precisos para el selector de transmisión y la válvula de control de presión
Cat
Tipo
Ranura De Orificio Central
Washer Type
Flat
Diámetro exterior (pulg)
0.812
Material
Acero para calce,Acero de carbono
Longitud (pulg)
0.009
Coating
Zinc Plated
Diámetro interno (pulg)
0.125
Forma del orificio central
No roscado
Thickness (in)
0.01
Espaciador Cat® para proporcionar un espaciado y alineación precisos para el selector de transmisión y la válvula de control de presión
Cat
Tipo
Ranura De Orificio Central
Washer Type
Flat
Diámetro exterior (pulg)
0.812
Material
Acero para calce,Acero de carbono
Longitud (pulg)
0.035
Coating
Zinc Plated
Diámetro interno (pulg)
0.125
Forma del orificio central
No roscado
Thickness (in)
0.035
Orificio restrictor Cat® marrón para la válvula de control de presión y la válvula selectora de transmisión de motoniveladoras
Cat
Descripción del material
Acero
Color estándar
Marrón
Diámetro exterior (pulg)
0.433
Longitud (pulg)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions
Cat
Material
Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Retenedor de resorte de válvula selectora de transmisión Cat®
Cat
Material
Acero
Diámetro interno (pulg)
0.51
Diámetro exterior (pulg)
0.73
Longitud total (pulg)
0.516
Diámetro de la brida (pulg)
1.161
Espesor del labio (pulg)
0.12
Sleeve Outside Diameter (in)
0.728
Cross Holes
No
Sleeve Inside Diameter (in)
0.511
Unique Features
No
Cat® Selector and Pressure Control Transmission Valve provides precise hydraulic pressure control within the transmission system
Cat
Cat® Mazo de cables del sensor de velocidad de la transmisión para el control hidráulico de la transmisión y la válvula selectora
Cat
1 - 16 de 239 resultados
1 - 16 de 239 resultados