InicioTren de impulsiónTransmisiones y componentesCojinetes de la transmisión3L-9409: Taza de cojinete de rodillos cónicos de 112,71 mm
InicioTren de impulsiónTransmisiones y componentesCojinetes de la transmisión3L-9409: Taza de cojinete de rodillos cónicos de 112,71 mm
3L-9409: Taza de cojinete de rodillos cónicos de 112,71 mm

Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo taza)

Marca: Cat

Imágenes del producto
3L-9409: Taza de cojinete de rodillos cónicos de 112,71 mm
3L-9409: Taza de cojinete de rodillos cónicos de 112,71 mm
3L-9409: Taza de cojinete de rodillos cónicos de 112,71 mm
3L-9409: Taza de cojinete de rodillos cónicos de 112,71 mm
3L-9409: Taza de cojinete de rodillos cónicos de 112,71 mm

Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo taza)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 3L-9409

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro exterior (mm): 112.712
Ancho (mm): 23.812
Diámetro exterior (pulg): 4.4375
Ancho (pulg): 0.9375
Material: Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3L-9409

TRACTOR TOPADOR

4P D5C PATLGP 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 5A PAT D5C PAT

DESGARRADOR

953B 3 7 6 963 953 943

CABRESTANTE

528 518 53 57 56 56H

SOLUCIONES DE OEM

3412C

PLUMA

120C

CARGADOR DE RUEDAS

972 XE 966 XE 966XE 988 972M XE 966M XE 988G 988H 988K 972XE

MOTONIVELADORA

24H 24M 16

CAMIÓN EXPULSOR

730C2 EJ 730 730C

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

518 528 518C 528B 530B

TREN DE FUERZA

TR43M44-C13B

TALADORA APILADORA

FB518

CHALLENGER

65C 65B 65E 65D 70C 65 75D 75C 75E 75 85C 85E 85D 95E

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834 834G 834H 834K

CAMIÓN ARTICULADO

725C 730 EJECTOR 730C2 730C D250E II D350E II 725 725C2 730 735 D300E II

CONTROL POR CABLE

129

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836 836H 836G 836K

MÓDULO DE POTENCIA

TR43-C18L

CONTROL HIDRÁULICO

128 129

GARFIO

120C 518 125C

CARGADOR DE CADENAS

963 973 963B 953B 939 931B 931C 943 935C II 953

REMOLQUE

VFS70

CABEZA DE CORTE

HF201 HF201B HF221

TRACTOR DE CADENAS

D7H D3C II DEUCE 30/30 D4C III D3B D3C D4C II D4B D5C III D4C D5C D6H

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido