InicioMotorComponentes del motorMontajes y soportes del motorMontajes y componentes de aislamiento3N-1968: Montaje de impacto de rosca de 1/4-20
InicioMotorComponentes del motorMontajes y soportes del motorMontajes y componentes de aislamiento3N-1968: Montaje de impacto de rosca de 1/4-20
3N-1968: Montaje de impacto de rosca de 1/4-20

El montaje de impacto flexible Cat® permite absorber impactos y amortiguar las vibraciones, mediante una conexión resistente y flexible entre dos componentes

Marca: Cat

Imágenes del producto
3N-1968: Montaje de impacto de rosca de 1/4-20
3N-1968: Montaje de impacto de rosca de 1/4-20

El montaje de impacto flexible Cat® permite absorber impactos y amortiguar las vibraciones, mediante una conexión resistente y flexible entre dos componentes

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 3N-1968

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud total (mm):  38
Longitud del prisionero (pulg): 0.37
Diámetro exterior (mm):  25.4
Tamaño de rosca del prisionero (pulg): 1/4
Tipo de montaje: Sándwich: Ambos Extremos De Prisionero Roscado
Descripción del material: Caucho
Longitud del prisionero (mm):  9.5
Paso de rosca del prisionero:  2-2A
Tamaño de la rosca del prisionero:  1/4
Diámetro exterior (pulg): 1.0
Longitud del caucho (mm):  19
Tipo de montaje:  sándwich: Ambos Extremos De Prisionero Roscado
Longitud del caucho (pulg): 0.75
Material: Alloy Zinc,Sealants / Adhesives Adhesive,Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3N-1968

MOTOR DE GAS

G333C G3612 G3616 G398 G399 G3512H G3512E G379A G3306 G343 G3412 G3408 G3406 G3520 G3516C G3512 G3516 G379 G3508

GRUPO ELECTRÓGENO DE PETRÓLEO

3512B 3512C

CORTADOR GIRATORIO

RC7

GENERADOR

SR4 SR4B SR4BHV

MOTOR DE PETRÓLEO

3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512C 3512B

AUXILIAR MARINO

3608 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C 3512 3508

GRUPO ELECTRÓGENO

G3520 G3516 C175-20 G3512 C175-16 G3516B G3516H G3520C 3508C C175-16GENSET 3516 C18 G3520E 3508B 3512 G3520H G3520K 3512C 3512B 3508 C27 C32 D1500 3516B GEN 3516C G3512H 3516B 3516C GEN SET G3512K 3516E

MOTOR MARINO

3512C 3516 3512E 3512 3508 3508C 3508B 3512B D349 D346 D348 3516B 3516C 3516E D343

MOTOR - MÁQUINA

3408

MOTOR DE LOCOMOTORA

3516 3512 3512C 3508

MOTOR

3516C 3516E 3516PETROLEUM G3520 3512E 3508PETROL 3512PETROL 3512C

MOTOR INDUSTRIAL

3304 3306 3516B 3516C 3412 D333C D343 D348 D349 D346 3406 3512 3516 3408B 3508B 3512E 3512B 3512C 3508 D330C

MOTOR - INDUSTRIAL

3512B 3516B

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3304 D379B 3208 3408B 3408C 3608 3606 POWER SYS G3520 3516B G3516B D398B 3508 3304B D399 3616 3406 3408 3512 3512B 3508B 3516

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido