Para disponibilidad y precio
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
6V-3750: Kit de instalación de culata de cilindro múltiple
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor6V-3750: Kit de instalación de culata de cilindro múltiple

6V-3750: Kit de instalación de culata de cilindro múltiple

Kit de culata de cilindro múltiple

Marca: Cat

Imágenes del producto

6V-3750: Kit de instalación de culata de cilindro múltiple

6V-3750: Kit de instalación de culata de cilindro múltiple

Kit de culata de cilindro múltiple

Marca: Cat

Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

1S-4810: Empaquetadura de drenaje del aceite del turbocompresor de 0,8 mm de grosor

Cantidad: 2

1S-6595: Empaquetadura de suministro del turbocompresor de aceite

Cantidad: 2

228-4947: Sello anular de 13,94 mm de diámetro interior

Cantidad: 8

2N-3597: Sello de válvula de caucho de diámetro interior de 407,95 mm

Cantidad: 8

3H-3451: Placa de bloqueo de tuerca de 0,035" de grosor

Cantidad: 2

3N-1238: Empaquetadura del tanque de 0,787 mm de grosor

Cantidad: 1

3N-3220: Empaquetadura de culata de cilindro de 0,06" de grosor

Cantidad: 8

4H-2494: Manguito de conexión de diámetro interior de 5,56 mm

Cantidad: 8

5B-3718: Sello anular de 20,62 mm de diámetro interior

Cantidad: 16

6F-1069: Conjunto de sello de la válvula de combustible

Cantidad: 16

6L-4497: Empaquetadura de varilla de empuje de la válvula

Cantidad: 8

6L-7813: Sello de casquillo de 25,40 mm de diámetro exterior

Cantidad: 64

6L-7814: Sello director de 17,46 mm de diámetro exterior

Cantidad: 48

8F-4994: Sello anular de 23,16 mm de diámetro interior

Cantidad: 16

8F-9206: Sello anular con diámetro interno de 12,37 mm

Cantidad: 32

9H-6067: Sellos anulares 5,33 x 21,59 mm 70A VMQ

Cantidad: 2

Se muestran 1 a 16 de 16

Descripción del número de pieza 6V-3750

Descripción: Este kit contiene las empaquetaduras y los sellos necesarios para reconstruir y reinstalar culatas de cilindro múltiples. Este kit no incluye sellos de inyectores. Pida un solo sello de inyector según sea necesario. Atributos: Nuestros kits están diseñados para la comodidad que usted necesita: se empaquetan previamente, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, lo que le permite ahorrar tiempo y dinero.

Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como 1,3-butadieno, que el Estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Especificaciones para el número de pieza 6V-3750

    Contenido:

    Empaquetaduras, sellos

Modelos compatibles con el número de pieza 6V-3750

MOTOR MARINO

D399

MOTOR INDUSTRIAL

D399

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

D399

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido