Caterpillar
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
8C-5793: KIT DE SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL TREN DE FUERZA

8C-5793: KIT DE SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL TREN DE FUERZA

Kit del sistema de lubricación del tren de impulsión

Marca: Cat

fallback-image

8C-5793: KIT DE SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL TREN DE FUERZA

Kit del sistema de lubricación del tren de impulsión

Marca: Cat

Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

1P-3704: Sello de caucho rectangular de 38,20 mm

Cantidad: 3

1P-3705: Junta rectangular de goma de 44,70 mm

Cantidad: 2

2M-9780: Junta tórica NBR de 2,46 x 19,18 mm 90A

Cantidad: 1

3D-2824: Sello anular de 23,47 mm de diámetro interior

Cantidad: 3

3D-2992: Sello anular de 26,64 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

3J-1907: Sello anular NBR de 1,98 × 11,89 mm, 90 A

Cantidad: 2

3J-7354: Sello anular 90A NBR de 1,83 x 8,92 mm

Cantidad: 1

4J-0520: Sello anular 90A NBR de 3,53 x 32,92 mm

Cantidad: 1

4J-0521: Junta tórica de 3,53 x 34,52 mm 90A NBR

Cantidad: 1

6V-8397: Sello anular 90A NBR de 1,78 × 9,27 mm

Cantidad: 4

7M-8485: Sellos anulares 2,95 x 29,74 mm 90A NBR

Cantidad: 1

8M-4432: Sellos anulares 3,53 x 26,57 mm 70A VMQ

Cantidad: 6

8M-4437: Sellos anulares 2,62 x 13,94 mm 70A VMQ

Cantidad: 2

8M-4986: Sello anular de 37,69 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

8M-4987: Sello anular 70A VMQ de 3,53 x 32,92 mm

Cantidad: 2

9L-1480: Empaquetadura de las líneas de lubricación previa de 0,8 mm de espesor

Cantidad: 1

Se muestran 1 a 16 de 16

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido