Está viendo la página de piezas actualizada recientemente. Si prefiere acceder a la versión original seleccione "Ahora no" o siga explorando la nueva página

9X-8256: Arandela dura de 2 mm de grosor

9X-8256: Arandela dura de 2 mm de grosor

La arandela dura A Cat® diseñada para tornillería M6 evita que la tornillería se hunda en el material y distribuye la carga de forma más uniforme.

Marca: Cat

Imágenes del producto

9X-8256: Arandela dura de 2 mm de grosor
9X-8256: Arandela dura de 2 mm de grosor
9X-8256: Arandela dura de 2 mm de grosor
9X-8256: Arandela dura de 2 mm de grosor

9X-8256: Arandela dura de 2 mm de grosor

La arandela dura A Cat® diseñada para tornillería M6 evita que la tornillería se hunda en el material y distribuye la carga de forma más uniforme.

Marca: Cat

Comparar piezas alternativas

Diámetro exterior (pulg)

Grosor (pulg)

Outside Diameter (in)

Descripción

9X-8256

Esta pieza:

0.472

0.079

0.472

La arandela dura A Cat® diseñada para tornillería M6 evita que la tornillería se hunda en el material y distribuye la carga de forma más uniforme.

606-0849

Esta pieza:

5/16, 3/8, 1/2

Kit de arandelas: 6 tamaños, 6 grosores surtidos, 9 números de pieza, 150 piezas, arandelas duras, recubrimiento de zinc lamelar

Piezas relacionadas

099-6418: Tuerca hexagonal de brida M6 × 1 mm

Tuerca hexagonal de brida Cat®

208-8469: Contratuerca hexagonal M6 × 1 mm

Contratuerca Cat® (casquillo no metálico)

344-5673: Tuerca hexagonal M6 x 1 mm

Rosca gruesa UNC (en pulgadas)

457-2451: Perno de cabeza hexagonal con rosca M6 × 1

Perno de cabeza hexagonal Cat® de 100 mm con rosca M6 × 1

7X-2534: Perno de cabeza hexagonal M6-1 x 50 mm

Rosca gruesa UNC (en pulgadas)

8T-4971: Perno de cabeza hexagonal M6-1 × 30 mm

Rosca gruesa UNC (en pulgadas)

8T-6974: Perno de cabeza hexagonal M6-1 × 80 mm

Rosca gruesa UNC (en pulgadas)

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido