Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAcoplamientos146-3357: Acoplamiento permanente
Inicio
Mangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAcoplamientos
146-3357: Acoplamiento permanente
146-3357: Acoplamiento permanente

Acoplamiento permanente ORFS Cat: 90 grados, giratorio hembra

Marca: Cat

Imágenes del producto
146-3357: Acoplamiento permanente
146-3357: Acoplamiento permanente
146-3357: Acoplamiento permanente
146-3357: Acoplamiento permanente
146-3357: Acoplamiento permanente

Acoplamiento permanente ORFS Cat: 90 grados, giratorio hembra

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 146-3357
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 146-3357

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Conector: Permanente
Material: ACERO
Recubrimiento: Revestimiento de zinc
Forma: 90 grados
Tipo de conector: GIRATORIO HEMBRA -6 ORFS (O-Ring Face Seal, Sello anular de ranura)
Tamaño de rosca (pulg): 11/16-16
Longitud de caída (mm): 23
Longitud de caída ("): 0,91
Longitud (mm): 62
Longitud (pulg): 2.44
Factor de corte (mm): 33
Factor de corte ("): 1,3
Tamaño de manguera recomendado (mm): 9.5
Tamaño de manguera recomendado (pulg): 0.37
Compatible con: SAE 100R14, MANGUERA PILOTO
Tamaño hexagonal (mm): 20.6
Tamaño hexagonal (pulg): 0.81
Tipo de sello: NBR 6V-8397, FKM 228-7089
Descripción: Acoplamiento permanente 6JN
Aplicaciones: Acoplamiento permanente para uso con la manguera hidráulica. Comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener información adicional.
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 146-3357

CAMIÓN DE OBRAS

797F

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto