AccueilFlexibles et tubesAdaptateurs, coupleurs et raccordsCoupleurs146-3357: Raccord permanent
Accueil
Flexibles et tubesAdaptateurs, coupleurs et raccordsCoupleurs
146-3357: Raccord permanent
146-3357: Raccord permanent

ORFS raccord permanent Cat – Pivot femelle 90 degrés

Marque: Cat

Images du produit
146-3357: Raccord permanent
146-3357: Raccord permanent
146-3357: Raccord permanent
146-3357: Raccord permanent
146-3357: Raccord permanent

ORFS raccord permanent Cat – Pivot femelle 90 degrés

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 146-3357
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 146-3357

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Connecteur: Permanent
Matière: ACIER
Revêtement: Galvanisé
Forme: 90 deg
Type de connecteur: PIVOT FEMELLE -6 ORFS
Taille de filet (in): 11/16-16
Décalage en bout (mm): 23
Décalage en bout (in): 0,91
Longueur (mm): 62
Longueur (in): 2,44
Facteur de découpe (mm): 33
Facteur de découpe (in): 1,3
Taille de flexible recommandée (mm): 9,5
Taille de flexible recommandée (in): 0,37
Compatibilité: SAE 100R14, FLEXIBLE PILOTE
Taille de la vis hexagonale (mm): 20,6
Taille de la vis hexagonale (in): 0,81
Type de joint: NBR 6V-8397, FKM 228-7089
Description: Raccord permanent 6JN
Applications: Raccord permanent à utiliser avec un flexible hydraulique. Pour en savoir plus, consultez votre concessionnaire CAT local.
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 146-3357

TOMBEREAU DE CHANTIER

797F

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert