InicioSuministros para el tallerOtros suministros para el tallerOtros productos para el taller360-2176: Proact Integrated Speed Control Breakout Harness
InicioSuministros para el tallerOtros suministros para el tallerOtros productos para el taller360-2176: Proact Integrated Speed Control Breakout Harness
360-2176: Proact Integrated Speed Control Breakout Harness

Cat® Proact Integrated Speed Control Breakout Harness facilitates the integration of speed control functions within the equipment, enabling speed adjustments

Marca: Cat

fallback-image
360-2176: Proact Integrated Speed Control Breakout Harness

Cat® Proact Integrated Speed Control Breakout Harness facilitates the integration of speed control functions within the equipment, enabling speed adjustments

Marca: Cat

DescripciónEspecificaciones
Descripción del número de pieza 360-2176

The Proact Integrated Speed Control Breakout Harness is used to interface with engine control systems, providing a means to incorporate speed control capabilities. It acts as an intermediary between the engine's electronic control unit and speed control devices, such as throttle actuator control systems. By breaking out specific signals from the main harness, this component allows for the accurate regulation of engine speed, enhancing performance, fuel efficiency, and operational safety.

Attributes:
• Ensures efficient electrical conduction for optimal performance.
• Features plug-and-play connections for quick and efficient setup.
• Maintains clear and accurate signal transmission for effective speed control.
• Ensures stable and secure connections to prevent accidental disconnections.

Applications:
The Proact Integrated Speed Control Breakout Harness is used to enhance the control and efficiency of engine speed management systems in the equipment.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 360-2176

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Plastic,Polyolefin Plastic
Weight (kg): 0.46
Weight (lb): 1.014
Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido