Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΆλλα εφόδια συνεργείουΆλλα προϊόντα συνεργείου360-2176: Proact Integrated Speed Control Breakout Harness
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΆλλα εφόδια συνεργείουΆλλα προϊόντα συνεργείου360-2176: Proact Integrated Speed Control Breakout Harness
360-2176: Proact Integrated Speed Control Breakout Harness

Cat® Proact Integrated Speed Control Breakout Harness facilitates the integration of speed control functions within the equipment, enabling speed adjustments

Μάρκα: Cat

fallback-image
360-2176: Proact Integrated Speed Control Breakout Harness

Cat® Proact Integrated Speed Control Breakout Harness facilitates the integration of speed control functions within the equipment, enabling speed adjustments

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 360-2176

The Proact Integrated Speed Control Breakout Harness is used to interface with engine control systems, providing a means to incorporate speed control capabilities. It acts as an intermediary between the engine's electronic control unit and speed control devices, such as throttle actuator control systems. By breaking out specific signals from the main harness, this component allows for the accurate regulation of engine speed, enhancing performance, fuel efficiency, and operational safety.

Attributes:
• Ensures efficient electrical conduction for optimal performance.
• Features plug-and-play connections for quick and efficient setup.
• Maintains clear and accurate signal transmission for effective speed control.
• Ensures stable and secure connections to prevent accidental disconnections.

Applications:
The Proact Integrated Speed Control Breakout Harness is used to enhance the control and efficiency of engine speed management systems in the equipment.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 360-2176

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Material: Plastic,Polyolefin Plastic
Weight (kg): 0,46
Weight (lb): 1,014
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε