InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor450-3020: Kit de instalación del turbocompresor
Inicio
Kits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor
450-3020: Kit de instalación del turbocompresor
450-3020: Kit de instalación del turbocompresor

Kit de instalación del turbocompresor

Marca: Cat

Imágenes del producto
450-3020: Kit de instalación del turbocompresor
450-3020: Kit de instalación del turbocompresor

Kit de instalación del turbocompresor

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

9L-6924: Empaquetadura de la tapa del motor de 0,8 mm de espesor
9L-6924: Empaquetadura de la tapa del motor de 0,8 mm de espesorCantidad: 1
4H-9541: Empaquetadura de brida de escape de 0,8 mm de grosor
4H-9541: Empaquetadura de brida de escape de 0,8 mm de grosorCantidad: 1
126-2702: Sello de borde vulcanizado (empaquetadura)
126-2702: Sello de borde vulcanizado (empaquetadura)Cantidad: 1
255-6863: Empaquetadura en espiral de 3,8 mm de grosor
255-6863: Empaquetadura en espiral de 3,8 mm de grosorCantidad: 1
516-5987: Espárrago cónico de alta temperatura con rosca 3/8 - 16
516-5987: Espárrago cónico de alta temperatura con rosca 3/8 - 16Cantidad: 4
8M-2296: TUERCA
8M-2296: TUERCACantidad: 4
3D-2824: Sello anular de 23,47 mm de diámetro interior
3D-2824: Sello anular de 23,47 mm de diámetro interiorCantidad: 1
7M-7273: Empaquetadura de turbo compresor de 2,05 mm de espesor
7M-7273: Empaquetadura de turbo compresor de 2,05 mm de espesorCantidad: 1
6V-3251: Junta tórica de goma de 19,18 mm de diámetro interior
6V-3251: Junta tórica de goma de 19,18 mm de diámetro interiorCantidad: 1
8F-4994: Sello anular de 23,16 mm de diámetro interior
8F-4994: Sello anular de 23,16 mm de diámetro interiorCantidad: 1
198-6068: Empaquetadura de sello de borde vulcanizado de 1,71 mm de grosor
198-6068: Empaquetadura de sello de borde vulcanizado de 1,71 mm de grosorCantidad: 1
112-3540: Sello anular de 23,16 mm de diámetro interior
112-3540: Sello anular de 23,16 mm de diámetro interiorCantidad: 1
4L-8337: Sello anular de 81 mm de diámetro interior
4L-8337: Sello anular de 81 mm de diámetro interiorCantidad: 2
Se muestran 1 a 13 de 13
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 450-3020
Contenido: Empaquetaduras, sellos, contratuercas, prisioneros
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 450-3020

PRODUCTOS MARINOS

3408C 3412C 3408B 3408 3412C 3412

MOTOR - MÁQUINA

3408

MOTOR - INDUSTRIAL

3412 3408B

MOTOR - GRUPO ELECTRÓGENO

3408B 3408C 3408

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto