AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat450-3020: Turboahtimen asennussarja
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat
450-3020: Turboahtimen asennussarja
450-3020: Turboahtimen asennussarja

Turbon asennussarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
450-3020: Turboahtimen asennussarja
450-3020: Turboahtimen asennussarja

Turbon asennussarja

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

9L-6924: 0,8 mm paksu moottorin takakannen tiiviste
9L-6924: 0,8 mm paksu moottorin takakannen tiivisteMäärä: 1
126-2702: Reunoista yhdistetty tiiviste
126-2702: Reunoista yhdistetty tiivisteMäärä: 1
4H-9541: 0,8mm paksu pakolaipan tiiviste
4H-9541: 0,8mm paksu pakolaipan tiivisteMäärä: 1
8F-4994: 23.16 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
8F-4994: 23.16 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
198-6068: 1,71mm paksuu reunaliimattu tiiviste
198-6068: 1,71mm paksuu reunaliimattu tiivisteMäärä: 1
112-3540: 23.16 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
112-3540: 23.16 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
4L-8337: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 81 mm
4L-8337: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 81 mmMäärä: 2
255-6863: 3,8mm paksu kierrehaavatiiviste
255-6863: 3,8mm paksu kierrehaavatiivisteMäärä: 1
516-5987: 3/8 - 16 kierteinen korkean lämpötilan kartiolukko
516-5987: 3/8 - 16 kierteinen korkean lämpötilan kartiolukkoMäärä: 4
8M-2296: NUT
8M-2296: NUTMäärä: 4
7M-7273: 2,05 mm paksu turboahtimen tiiviste
7M-7273: 2,05 mm paksu turboahtimen tiivisteMäärä: 1
3D-2824: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
3D-2824: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 1
6V-3251: 19,18 mm sisähalkaisija kuminen O-rengastiiviste
6V-3251: 19,18 mm sisähalkaisija kuminen O-rengastiivisteMäärä: 1
Näyttää 1 - 13 / 13
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 450-3020 tekniset tiedot
Sarja sisältää: Tiivisteet, tiivisteet, lukkomutterit, pultit
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 450-3020

MOOTTORI – TEOLLISUUS

3412 3408B

MERITUOTTEET

3408C 3412C 3408B 3408 3412C 3412

MOOTTORI – KONE

3408

MOOTTORI – GENERAATTORILAITTEISTO

3408B 3408C 3408

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa