Caterpillar
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.

Registrarse

Caterpillar

Buscar por número o nombre de pieza
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor457-2365: Kit de instalación de la caja delantera
Inicio
Kits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor
457-2365: Kit de instalación de la caja delantera
457-2365: Kit de instalación de la caja delantera

Kit de estructura delantera

Marca: Cat

Imágenes del producto
457-2365: Kit de instalación de la caja delantera
457-2365: Kit de instalación de la caja delantera

Kit de estructura delantera

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

166-9146: Empaquetadura de 0,8 mm de grosor
166-9146: Empaquetadura de 0,8 mm de grosorCantidad: 1
147-0182: Sello anular de 12,29 mm de diámetro interior
147-0182: Sello anular de 12,29 mm de diámetro interiorCantidad: 2
122-3772: Sello anular de 215,49 mm de diámetro interior
122-3772: Sello anular de 215,49 mm de diámetro interiorCantidad: 1
6B-2250: Empaquetadura de la cubierta delantera del motor
6B-2250: Empaquetadura de la cubierta delantera del motorCantidad: 2
166-9142: Empaquetadura de caja de engranaje de 0,8 mm de grosor
166-9142: Empaquetadura de caja de engranaje de 0,8 mm de grosorCantidad: 1
1W-1898: Empaquetadura de la caja de engranajes de sincronización
1W-1898: Empaquetadura de la caja de engranajes de sincronizaciónCantidad: 1
129-3948: Empaquetadura del filtro de aceite del motor de 0,8 mm de grosor
129-3948: Empaquetadura del filtro de aceite del motor de 0,8 mm de grosorCantidad: 1
4N-2695: Empaquetadura de cubierta de la bomba de agua de 0,8 mm de grosor
4N-2695: Empaquetadura de cubierta de la bomba de agua de 0,8 mm de grosorCantidad: 1
4H-6145: Empaquetadura de Cobre de 0,813 mm
4H-6145: Empaquetadura de Cobre de 0,813 mmCantidad: 1
9X-7715: Junta lobulada de 90,93 mm de diámetro interior
9X-7715: Junta lobulada de 90,93 mm de diámetro interiorCantidad: 1
142-5867: 154,18 mm de diámetro interior del sello delantero del cigüeñal
142-5867: 154,18 mm de diámetro interior del sello delantero del cigüeñalCantidad: 1
4W-2754: Sello lobulado de anillo cuádruple de 50,17 mm de diámetro interior
4W-2754: Sello lobulado de anillo cuádruple de 50,17 mm de diámetro interiorCantidad: 1
2W-0459: Empaquetadura de la caja de engranajes de sincronización
2W-0459: Empaquetadura de la caja de engranajes de sincronizaciónCantidad: 1
109-0077: Sello anular de 100,97 mm de diámetro interior
109-0077: Sello anular de 100,97 mm de diámetro interiorCantidad: 1
5P-4889: 75,79 mm de diámetro interior del sello anular
5P-4889: 75,79 mm de diámetro interior del sello anularCantidad: 1
7C-0307: Empaquetadura de la cubierta del sombrerete de 0,8 mm de grosor
7C-0307: Empaquetadura de la cubierta del sombrerete de 0,8 mm de grosorCantidad: 1
6V-3319: Sello anular de 158,34 mm de diámetro interior
6V-3319: Sello anular de 158,34 mm de diámetro interiorCantidad: 1
6V-9769: Sello anular de 37,47 mm de diámetro interior
6V-9769: Sello anular de 37,47 mm de diámetro interiorCantidad: 2
214-7566: Sello anular de caucho de 8,92 mm de diámetro interior
214-7566: Sello anular de caucho de 8,92 mm de diámetro interiorCantidad: 1
Se muestran 1 a 19 de 19
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 457-2365
Contenido: Empaquetaduras, sellos, arandelas
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 457-2365

MOTONIVELADORA

16G

EXCAVADORA

5080 375-A 375-A L 330 L

TRACTOR DE CADENAS

D8R D8N

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto