Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

InicioKits de actualización y reparaciónkits de actualizaciónRendimiento y productividad612-8941: Rear Winch Kit
Inicio
Kits de actualización y reparaciónkits de actualizaciónRendimiento y productividad
612-8941: Rear Winch Kit
612-8941: Rear Winch Kit

This kit contains the parts needed to provide a winch on the rear of the machine. Includes winch, fairlead roller, winch frame, mounting brackets, pins, hardware, and hoses common to all machines. Two machine specific hoses not included.

Marca: Cat

Imágenes del producto
612-8941: Rear Winch Kit
612-8941: Rear Winch Kit
612-8941: Rear Winch Kit

This kit contains the parts needed to provide a winch on the rear of the machine. Includes winch, fairlead roller, winch frame, mounting brackets, pins, hardware, and hoses common to all machines. Two machine specific hoses not included.

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Descripción
Descripción

This kit contains the parts needed to provide a winch on the rear of the machine. Includes winch, fairlead roller, winch frame, mounting brackets, pins, hardware, and hoses common to all machines. Two machine specific hoses not included and will need to be built by the dealer. Requires Rear Auxiliary Hydraulics. Not compatible with Rear Counterweights, Heavy Duty Rear Door Guard, Heavy Duty Rear Bumper, or Rubber Rear Bumper.

This kit contains the parts needed to provide a winch on the rear of the machine. Includes winch, fairlead roller, winch frame, mounting brackets, pins, hardware, and hoses common to all machines. Two machine specific hoses not included and will need to be built by the dealer. Requires Rear Auxiliary Hydraulics. Not compatible with Rear Counterweights, Heavy Duty Rear Door Guard, Heavy Duty Rear Bumper, or Rubber Rear Bumper.

Especificaciones
Especificaciones

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles
Modelos compatibles
Minicargador
285XE285275275XE270270XE
Ver más
Minicargador
285XE285275275XE270270XE
Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

556-6660: PASADOR
556-6660: PASADORCantidad: 1
614-7620: Hose
614-7620: HoseCantidad: 2
5P-8501: CANDADO
5P-8501: CANDADOCantidad: 1
250-1440: 250-1440 Conjunto de adaptador
250-1440: 250-1440 Conjunto de adaptadorCantidad: 2
623-8117: Plancha de montaje del parachoques trasero
623-8117: Plancha de montaje del parachoques traseroCantidad: 4
154-1580: Arandela dura de 6 mm de grosor
154-1580: Arandela dura de 6 mm de grosorCantidad: 16
602-6688: Niple de desconexión rápida
602-6688: Niple de desconexión rápidaCantidad: 1
5P-4116: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interior
5P-4116: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interiorCantidad: 4
8T-4140: Perno de cabeza hexagonal M16-2 x 60 mm
8T-4140: Perno de cabeza hexagonal M16-2 x 60 mmCantidad: 8
8T-4223: Arandela de 13,5 mm de diámetro interior
8T-4223: Arandela de 13,5 mm de diámetro interiorCantidad: 1
8T-4123: Arandela de 22 mm de diámetro interior
8T-4123: Arandela de 22 mm de diámetro interiorCantidad: 2
633-1972: Worktool Information Film
633-1972: Worktool Information FilmCantidad: 1
614-7619: Hose
614-7619: HoseCantidad: 2
642-0297: Winch Mounting Plate
642-0297: Winch Mounting PlateCantidad: 1
582-6191: Washer
582-6191: WasherCantidad: 2
166-1880: Perno de Cabeza Hexagonal MJ20
166-1880: Perno de Cabeza Hexagonal MJ20Cantidad: 8
602-7156: Acoplamiento de desconexión rápida
602-7156: Acoplamiento de desconexión rápidaCantidad: 1
6V-7357: Perno de cabeza hexagonal M6-1 × 25 mm
6V-7357: Perno de cabeza hexagonal M6-1 × 25 mmCantidad: 2
3T-0852: Contratuerca hexagonal M8 × 1,25 mm
3T-0852: Contratuerca hexagonal M8 × 1,25 mmCantidad: 2
3B-8488: Adaptador de codo de 90 grados con rosca de 1/8 pulg
3B-8488: Adaptador de codo de 90 grados con rosca de 1/8 pulgCantidad: 2
3B-4627: Pasador de chaveta de acero de 25,40 mm de largo
3B-4627: Pasador de chaveta de acero de 25,40 mm de largoCantidad: 1
8T-4121: Arandela de 11 mm de diámetro interior
8T-4121: Arandela de 11 mm de diámetro interiorCantidad: 2
8T-3647: Perno de cabeza hexagonal M8-1,25 x 80 mm
8T-3647: Perno de cabeza hexagonal M8-1,25 x 80 mmCantidad: 2
9R-1499: Reflector rojo Reman largo de 94 mm
9R-1499: Reflector rojo Reman largo de 94 mmCantidad: 2
3B-2223: Pasador de horquilla de 0,5" de diámetro
3B-2223: Pasador de horquilla de 0,5" de diámetroCantidad: 1
642-0300: Winch Mounting Plate
642-0300: Winch Mounting PlateCantidad: 1
628-0369: 8mm Scarifier Frame Mounting Plate
628-0369: 8mm Scarifier Frame Mounting PlateCantidad: 2
561-9078: Tilt Cylinder Line Support Grommet
561-9078: Tilt Cylinder Line Support GrommetCantidad: 2
605-3833: Hydraulic Lift Cylinder Lines Mounting Plate
605-3833: Hydraulic Lift Cylinder Lines Mounting PlateCantidad: 2
267-8821: Arandela de 12 mm de grosor
267-8821: Arandela de 12 mm de grosorCantidad: 8
224-0554: Etiqueta de calcomanía de advertencia universal
224-0554: Etiqueta de calcomanía de advertencia universalCantidad: 1
276-5472: TUBO
276-5472: TUBOCantidad: 1
Se muestran 1 a 32 de 36Cargar más
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 612-8941

This kit contains the parts needed to provide a winch on the rear of the machine. Includes winch, fairlead roller, winch frame, mounting brackets, pins, hardware, and hoses common to all machines. Two machine specific hoses not included and will need to be built by the dealer. Requires Rear Auxiliary Hydraulics. Not compatible with Rear Counterweights, Heavy Duty Rear Door Guard, Heavy Duty Rear Bumper, or Rubber Rear Bumper.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 612-8941

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 612-8941

MINICARGADOR

285XE 285 275 275XE 270 270XE

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto