AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauPerformance et productivité612-8941: Rear Winch Kit
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauPerformance et productivité
612-8941: Rear Winch Kit
612-8941: Rear Winch Kit

This kit contains the parts needed to provide a winch on the rear of the machine. Includes winch, fairlead roller, winch frame, mounting brackets, pins, hardware, and hoses common to all machines. Two machine specific hoses not included.

Marque: Cat

Images du produit
612-8941: Rear Winch Kit
612-8941: Rear Winch Kit
612-8941: Rear Winch Kit

This kit contains the parts needed to provide a winch on the rear of the machine. Includes winch, fairlead roller, winch frame, mounting brackets, pins, hardware, and hoses common to all machines. Two machine specific hoses not included.

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Description
Description

This kit contains the parts needed to provide a winch on the rear of the machine. Includes winch, fairlead roller, winch frame, mounting brackets, pins, hardware, and hoses common to all machines. Two machine specific hoses not included and will need to be built by the dealer. Requires Rear Auxiliary Hydraulics. Not compatible with Rear Counterweights, Heavy Duty Rear Door Guard, Heavy Duty Rear Bumper, or Rubber Rear Bumper.

This kit contains the parts needed to provide a winch on the rear of the machine. Includes winch, fairlead roller, winch frame, mounting brackets, pins, hardware, and hoses common to all machines. Two machine specific hoses not included and will need to be built by the dealer. Requires Rear Auxiliary Hydraulics. Not compatible with Rear Counterweights, Heavy Duty Rear Door Guard, Heavy Duty Rear Bumper, or Rubber Rear Bumper.

Caractéristiques
Caractéristiques

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles
Modèles compatibles
Chargeur Compact Rigide
285XE285275275XE270270XE
Voir plus
Chargeur Compact Rigide
285XE285275275XE270270XE
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

3B-2223: Axe de chape de 0,5" de diamètre
3B-2223: Axe de chape de 0,5" de diamètreQuantité: 1
642-0300: Winch Mounting Plate
642-0300: Winch Mounting PlateQuantité: 1
628-0369: 8mm Scarifier Frame Mounting Plate
628-0369: 8mm Scarifier Frame Mounting PlateQuantité: 2
561-9078: ENS. ŒILLET
561-9078: ENS. ŒILLETQuantité: 2
605-3833: PLAQUE
605-3833: PLAQUEQuantité: 2
267-8821: Rondelle de 12 mm d’épaisseur
267-8821: Rondelle de 12 mm d’épaisseurQuantité: 8
6V-9169: Contre-écrou hexagonal à filetage 13/16 - 16
6V-9169: Contre-écrou hexagonal à filetage 13/16 - 16Quantité: 2
8T-6466: Boulon à tête hexagonale M10 - 1,5 x 60 mm
8T-6466: Boulon à tête hexagonale M10 - 1,5 x 60 mmQuantité: 2
9X-8256: Rondelle rigide de 2 mm d’épaisseur
9X-8256: Rondelle rigide de 2 mm d’épaisseurQuantité: 2
224-0554: Étiquette d'avertissement universelle
224-0554: Étiquette d'avertissement universelleQuantité: 1
276-5472: TUYAU
276-5472: TUYAUQuantité: 1
246-7854: Écrou à rivet hexagonal M10 x 1,5 mm
246-7854: Écrou à rivet hexagonal M10 x 1,5 mmQuantité: 2
556-6660: BROCHE
556-6660: BROCHEQuantité: 1
614-7620: Flexible
614-7620: FlexibleQuantité: 2
5P-8501: CADENAS
5P-8501: CADENASQuantité: 1
250-1440: 250-1440 Adaptateur en tant que
250-1440: 250-1440 Adaptateur en tant queQuantité: 2
623-8117: Plaque de fixation de pare-chocs arrière
623-8117: Plaque de fixation de pare-chocs arrièreQuantité: 4
154-1580: Rondelle rigide de 6 mm d'épaisseur
154-1580: Rondelle rigide de 6 mm d'épaisseurQuantité: 16
602-6688: Tube-raccord de déconnexion rapide
602-6688: Tube-raccord de déconnexion rapideQuantité: 1
5P-4116: Rondelle dure de diamètre intérieur 8,8 mm
5P-4116: Rondelle dure de diamètre intérieur 8,8 mmQuantité: 4
8T-4140: Boulon à tête hexagonale M16-2 x 60 mm
8T-4140: Boulon à tête hexagonale M16-2 x 60 mmQuantité: 8
8T-4223: Rondelle de 13,5 mm de diamètre intérieur
8T-4223: Rondelle de 13,5 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8T-4123: Rondelle de 22 mm de diamètre intérieur
8T-4123: Rondelle de 22 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
633-1972: Autocollant d’information sur l’outil de travail
633-1972: Autocollant d’information sur l’outil de travailQuantité: 1
614-7619: Flexible
614-7619: FlexibleQuantité: 2
642-0297: Winch Mounting Plate
642-0297: Winch Mounting PlateQuantité: 1
582-6191: CALE D'ÉPAISSEUR
582-6191: CALE D'ÉPAISSEURQuantité: 2
166-1880: Boulon à tête hexagonale MJ20
166-1880: Boulon à tête hexagonale MJ20Quantité: 8
602-7156: Raccord à débranchement rapide
602-7156: Raccord à débranchement rapideQuantité: 1
6V-7357: Vis à pans creux hexagonal M6 - 1 x 25 mm
6V-7357: Vis à pans creux hexagonal M6 - 1 x 25 mmQuantité: 2
3T-0852: Écrou à souder hexagonal M8 x 1,25 mm
3T-0852: Écrou à souder hexagonal M8 x 1,25 mmQuantité: 2
3B-8488: Adaptateur coudé à 90 degrés fileté 1/8
3B-8488: Adaptateur coudé à 90 degrés fileté 1/8Quantité: 2
Affichage de 1 à 32 sur 36Charger plus
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 612-8941

This kit contains the parts needed to provide a winch on the rear of the machine. Includes winch, fairlead roller, winch frame, mounting brackets, pins, hardware, and hoses common to all machines. Two machine specific hoses not included and will need to be built by the dealer. Requires Rear Auxiliary Hydraulics. Not compatible with Rear Counterweights, Heavy Duty Rear Door Guard, Heavy Duty Rear Bumper, or Rubber Rear Bumper.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 612-8941

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 612-8941

CHARGEUR COMPACT RIGIDE

285XE 285 275 275XE 270 270XE

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert