AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatSuorituskyky & tuottavuus612-8941: Rear Winch Kit
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatSuorituskyky & tuottavuus
612-8941: Rear Winch Kit
612-8941: Rear Winch Kit

This kit contains the parts needed to provide a winch on the rear of the machine. Includes winch, fairlead roller, winch frame, mounting brackets, pins, hardware, and hoses common to all machines. Two machine specific hoses not included.

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
612-8941: Rear Winch Kit
612-8941: Rear Winch Kit
612-8941: Rear Winch Kit

This kit contains the parts needed to provide a winch on the rear of the machine. Includes winch, fairlead roller, winch frame, mounting brackets, pins, hardware, and hoses common to all machines. Two machine specific hoses not included.

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

This kit contains the parts needed to provide a winch on the rear of the machine. Includes winch, fairlead roller, winch frame, mounting brackets, pins, hardware, and hoses common to all machines. Two machine specific hoses not included and will need to be built by the dealer. Requires Rear Auxiliary Hydraulics. Not compatible with Rear Counterweights, Heavy Duty Rear Door Guard, Heavy Duty Rear Bumper, or Rubber Rear Bumper.

This kit contains the parts needed to provide a winch on the rear of the machine. Includes winch, fairlead roller, winch frame, mounting brackets, pins, hardware, and hoses common to all machines. Two machine specific hoses not included and will need to be built by the dealer. Requires Rear Auxiliary Hydraulics. Not compatible with Rear Counterweights, Heavy Duty Rear Door Guard, Heavy Duty Rear Bumper, or Rubber Rear Bumper.

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Liukuohjattu Kuormaaja
285XE285275275XE270270XE
Näytä enemmän
Liukuohjattu Kuormaaja
285XE285275275XE270270XE
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

556-6660: TAPPI
556-6660: TAPPIMäärä: 1
614-7620: Letku
614-7620: LetkuMäärä: 2
5P-8501: PADLOCK
5P-8501: PADLOCKMäärä: 1
250-1440: Adapter Assembly
250-1440: Adapter AssemblyMäärä: 2
623-8117: Takapuskurin asennuslevy
623-8117: Takapuskurin asennuslevyMäärä: 4
154-1580: 6 mm paksu kova aluslevy
154-1580: 6 mm paksu kova aluslevyMäärä: 16
602-6688: Pikakatkaisunippa
602-6688: PikakatkaisunippaMäärä: 1
5P-4116: 8.8mm sisähalkaisija kova aluslevy
5P-4116: 8.8mm sisähalkaisija kova aluslevyMäärä: 4
8T-4140: M16-2 x 60 mm kuusiokantapultti
8T-4140: M16-2 x 60 mm kuusiokantapulttiMäärä: 8
8T-4223: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mm
8T-4223: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mmMäärä: 1
8T-4123: 22 mm sisähalkaisijaltaan aluslevy
8T-4123: 22 mm sisähalkaisijaltaan aluslevyMäärä: 2
633-1972: Worktool Information Film
633-1972: Worktool Information FilmMäärä: 1
614-7619: Letku
614-7619: LetkuMäärä: 2
642-0297: Winch Mounting Plate
642-0297: Winch Mounting PlateMäärä: 1
582-6191: TÄYTELEVY
582-6191: TÄYTELEVYMäärä: 2
166-1880: MJ20 Kuusiokantapultti
166-1880: MJ20 KuusiokantapulttiMäärä: 8
602-7156: Kytkimen pikakatkaisu
602-7156: Kytkimen pikakatkaisuMäärä: 1
6V-7357: M6-1 x 25 mm kuusiopään pultti
6V-7357: M6-1 x 25 mm kuusiopään pulttiMäärä: 2
3T-0852: M8 x 1,25 mm kuusiolukkomutteri
3T-0852: M8 x 1,25 mm kuusiolukkomutteriMäärä: 2
3B-8488: 1/8" kierteinen 90 asteen kulmasovitin
3B-8488: 1/8" kierteinen 90 asteen kulmasovitinMäärä: 2
3B-4627: 25,40 mm pitkä terässokka
3B-4627: 25,40 mm pitkä terässokkaMäärä: 1
8T-4121: 11 mm sisähalkaisijan aluslevy
8T-4121: 11 mm sisähalkaisijan aluslevyMäärä: 2
8T-3647: M8-1,25 x 80 mm kuusiokantapultti
8T-3647: M8-1,25 x 80 mm kuusiokantapulttiMäärä: 2
9R-1499: 94 mm pitkä Reman punainen heijastin
9R-1499: 94 mm pitkä Reman punainen heijastinMäärä: 2
3B-2223: Halkaisijaltaan 0,5 tuuman Clevis-tappi
3B-2223: Halkaisijaltaan 0,5 tuuman Clevis-tappiMäärä: 1
642-0300: Winch Mounting Plate
642-0300: Winch Mounting PlateMäärä: 1
628-0369: 8mm Scarifier Frame Mounting Plate
628-0369: 8mm Scarifier Frame Mounting PlateMäärä: 2
561-9078: TIIVISTERENGASKOKOONPANO
561-9078: TIIVISTERENGASKOKOONPANOMäärä: 2
605-3833: LEVY
605-3833: LEVYMäärä: 2
267-8821: M16 ID Steel Flat Washer
267-8821: M16 ID Steel Flat WasherMäärä: 8
224-0554: Kalvo - Varoitus
224-0554: Kalvo - VaroitusMäärä: 1
276-5472: PUTKI
276-5472: PUTKIMäärä: 1
Näyttää 1 - 32 / 36Lataa lisää
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 612-8941 kuvaus

This kit contains the parts needed to provide a winch on the rear of the machine. Includes winch, fairlead roller, winch frame, mounting brackets, pins, hardware, and hoses common to all machines. Two machine specific hoses not included and will need to be built by the dealer. Requires Rear Auxiliary Hydraulics. Not compatible with Rear Counterweights, Heavy Duty Rear Door Guard, Heavy Duty Rear Bumper, or Rubber Rear Bumper.

Näytä enemmän
Osanumeron 612-8941 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 612-8941

LIUKUOHJATTU KUORMAAJA

285XE 285 275 275XE 270 270XE

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa