Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
Estos cucharones son una buena alternativa para suelos semirrocosos o cuando es necesario romper y retirar material duro del banco.
Estos cucharones son una buena alternativa para suelos semirrocosos o cuando es necesario romper y retirar material duro del banco.
Para la limpieza de zanjas, inclinaciones, nivelación y otros trabajos de acabado.
Estos cucharones son una buena alternativa para suelos semirrocosos o cuando es necesario romper y retirar material duro del banco.
Estos cucharones son una buena alternativa para suelos semirrocosos o cuando es necesario romper y retirar material duro del banco.
Diseñado para excavación general de servicio liviano en suelos blandos o de arcilla.
Para cargar, acarrear, descargar y realizar trabajos de limpieza general.
Diseñado para excavación general de servicio liviano en suelos blandos o de arcilla.
Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.
Para cargar, acarrear, descargar y realizar trabajos de limpieza general.
Diseñado para excavación general de servicio liviano en suelos blandos o de arcilla.
Diseñado para excavación general de servicio liviano en suelos blandos o de arcilla.
Para cargar, acarrear, descargar y realizar trabajos de limpieza general.
Es una excelente opción para trabajos en suelos de baja densidad y con materiales livianos.
Para cargar, acarrear, descargar y realizar trabajos de limpieza general.
Diseñado para apertura de zanjas de uso ligero en suelo blando o de arcilla.
1 - 16 de 135 resultados
1 - 16 de 135 resultados
Cat
Ancho
24 in
Capacidad nominal (pies3)
6.2
Capacidad
6.2 ft³
Ancho (pulg)
24
Peso
332.9 lb
Herramientas de corte
Sistema de retención diagonal (DRS)
Grosor de la base de la cuchilla
1 in
Radio de la punta
35.8 in
Tipo de interfaz
Con pasador
Cat
Ancho
12 in
Capacidad nominal (pies3)
2.8
Capacidad
2.8 ft³
Ancho (pulg)
12
Peso
238.1 lb
Herramientas de corte
Sistema de retención diagonal (DRS)
Grosor de la base de la cuchilla
1 in
Radio de la punta
35.8 in
Tipo de interfaz
Con pasador
Cat
Ancho
47.2 in
Capacidad
14.6 ft³
Peso
632.7 lb
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Capacidad nominal (yd3)
14.6
Grosor de la cuchilla empernada
0.5 in
Radio de la punta
33.9 in
Tipo de interfaz
Con pasador
Ancho (pulg)
47
Herramientas de corte
Borde de la base
Cat
Ancho
18 in
Capacidad nominal (pies3)
4.2
Capacidad
4.2 ft³
Ancho (pulg)
18
Peso
284.4 lb
Herramientas de corte
Sistema de retención diagonal (DRS)
Grosor de la base de la cuchilla
1 in
Radio de la punta
35.8 in
Tipo de interfaz
Con pasador
Cat
Ancho
30 in
Capacidad nominal (pies3)
8.2
Capacidad
8.2 ft³
Ancho (pulg)
30
Peso
368.2 lb
Herramientas de corte
Sistema de retención diagonal (DRS)
Grosor de la base de la cuchilla
1 in
Radio de la punta
35.8 in
Tipo de interfaz
Con pasador
Cat
Ancho
12 in
Capacidad
2.8 ft³
Peso
213.8 lb
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Radio de la punta
35.8 in
Capacidad nominal (yd3)
2.8
Tipo de interfaz
Con pasador
Ancho (pulg)
12
Herramientas de corte
Sistema de retención diagonal (DRS)
Cat
Ancho
94.7 in
Altura
39.7 in
Peso
979.1 lb
Longitud
35.7 in
Capacidad
1.31 yd³
Capacidad nominal (yd3)
1.31
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Ancho (pulg)
94.7
Tipo de interfaz
Acoplador IT
Herramientas de corte
Borde de la base
Cat
Ancho
24 in
Capacidad
6.2 ft³
Peso
291 lb
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Radio de la punta
35.8 in
Capacidad nominal (yd3)
6.2
Tipo de interfaz
Con pasador
Ancho (pulg)
24
Herramientas de corte
Sistema de retención diagonal (DRS)
Cat
Capacidad nominal (yd3)
1.5
Ancho
95 in
Ancho (pulg)
95
Altura
41 in
Peso
1511 lb
Herramientas de corte
Borde de la base
Longitud
35 in
Capacidad
1.5 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Grosor de la cuchilla
0.7 in
Abertura de la mandíbula
35 in
Ángulo de la almeja
86°
Tipo de interfaz
Con pasador
Cat
Ancho
89.1 in
Altura
33.2 in
Peso
965 lb
Longitud
38 in
Capacidad nominal (yd3)
1.26
Capacidad
1.3 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Tipo de interfaz
Con pasador
Ancho (pulg)
89.1
Herramientas de corte
Borde de la base
Cat
Ancho
18 in
Capacidad
4.2 ft³
Peso
253.5 lb
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Radio de la punta
35.8 in
Capacidad nominal (yd3)
4.2
Tipo de interfaz
Con pasador
Ancho (pulg)
18
Herramientas de corte
Sistema de retención diagonal (DRS)
Cat
Ancho
36 in
Capacidad
10.3 ft³
Peso
363.8 lb
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Radio de la punta
35.8 in
Capacidad nominal (yd3)
10.3
Tipo de interfaz
Con pasador
Ancho (pulg)
36
Herramientas de corte
Sistema de retención diagonal (DRS)
Cat
Ancho
89.1 in
Altura
41.1 in
Peso
1110.9 lb
Longitud
39.6 in
Capacidad nominal (yd3)
1.26
Capacidad
1.2 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Grosor de la cuchilla
0.7 in
Tipo de interfaz
Acoplador IT
Ancho (pulg)
89.1
Herramientas de corte
Cuchilla empernable
Cat
Ancho
24 in
Capacidad
8.5 ft³
Peso
394.6 lb
Grosor de la base de la cuchilla
1 in
Radio de la punta
44.1 in
Capacidad nominal (yd3)
8.5
Tipo de interfaz
Con pasador
Ancho (pulg)
24
Herramientas de corte
Sistema de retención diagonal (DRS)
Cat
Ancho
89.1 in
Altura
29.8 in
Peso
776 lb
Longitud
32.1 in
Capacidad
1 yd³
Capacidad nominal (yd3)
0.99
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Ancho (pulg)
89.1
Tipo de interfaz
Con pasador
Herramientas de corte
Borde de la base
Cat
Ancho
9.1 in
Capacidad nominal (pies3)
2.1
Longitud (pulg)
9
Capacidad
2.1 ft³
Peso
319.7 lb
Herramientas de corte
Dientes (UNI)
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Radio de la punta
49.1 in
Tipo de interfaz
Con pasador