இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது
Ideal for semi-rocky soil or where hard bank material must be broken out and removed.
Ideal for semi-rocky soil or where hard bank material must be broken out and removed.
For cleaning ditches, sloping, grading and other finishing work.
Ideal for semi-rocky soil or where hard bank material must be broken out and removed.
Ideal for semi-rocky soil or where hard bank material must be broken out and removed.
Designed for general light duty excavation in soft soil or clay.
Load, carry, dump and perform general clean-up work.
Designed for general light duty excavation in soft soil or clay.
Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.
Load, carry, dump and perform general clean-up work.
Designed for general light duty excavation in soft soil or clay.
Designed for general light duty excavation in soft soil or clay.
Load, carry, dump and perform general clean-up work.
Well suited for work in lower density soils and light materials.
Load, carry, dump and perform general clean-up work.
Designed for light duty trenching in soft soil or clay.
1 - 16 / 135 முடிவுகள்
1 - 16 / 135 முடிவுகள்
Cat
Width
24 in
Capacity
6.2 ft³
Weight
332.9 lb
Base Edge Thickness
1 in
Tip Radius
35.8 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
12 in
Capacity
2.8 ft³
Weight
238.1 lb
Base Edge Thickness
1 in
Tip Radius
35.8 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
47.2 in
Capacity
14.6 ft³
Weight
632.7 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Bolt-On Cutting Edge Thickness
0.5 in
Tip Radius
33.9 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
18 in
Capacity
4.2 ft³
Weight
284.4 lb
Base Edge Thickness
1 in
Tip Radius
35.8 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
30 in
Capacity
8.2 ft³
Weight
368.2 lb
Base Edge Thickness
1 in
Tip Radius
35.8 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
12 in
Capacity
2.8 ft³
Weight
213.8 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
35.8 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
94.7 in
Height
39.7 in
Weight
979.1 lb
Length
35.7 in
Capacity
1.31 yd³
Base Edge Thickness
0.8 in
Interface Type
IT Coupler
Cat
Width
24 in
Capacity
6.2 ft³
Weight
291 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
35.8 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
94.7 in
Height
40.8 in
Weight
1510.2 lb
Length
35.1 in
Capacity
1.35 yd³
Base Edge Thickness
0.8 in
Cutting Edge Thickness
0.7 in
Jaw Opening
35.4 in
Clam Angle
86 degrees
Interface Type
Pin On
Cat
Width
89.1 in
Height
33.2 in
Weight
965 lb
Length
38 in
Capacity
1.3 yd³
Base Edge Thickness
0.8 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
18 in
Capacity
4.2 ft³
Weight
253.5 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
35.8 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
36 in
Capacity
10.3 ft³
Weight
363.8 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
35.8 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
89.1 in
Height
41.1 in
Weight
1110.9 lb
Length
39.6 in
Capacity
1.25 yd³
Base Edge Thickness
0.8 in
Cutting Edge Thickness
0.7 in
Interface Type
IT Coupler
Cat
Width
24 in
Capacity
8.5 ft³
Weight
394.6 lb
Base Edge Thickness
1 in
Tip Radius
44.1 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
89.1 in
Height
29.8 in
Weight
776 lb
Length
32.1 in
Capacity
1 yd³
Base Edge Thickness
0.8 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
9.1 in
Capacity
2.1 ft³
Weight
319.7 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
49.1 in
Interface Type
Pin On