214-1160: Pistoke
AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat214-1160: Pistoke

214-1160: Pistoke

Cat® 7/8'' Hexagonal 6 Point Steel Socket with 3/8'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures during the maintenance tasks efficiently

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat

214-1160: Pistoke
214-1160: Pistoke

214-1160: Pistoke

Cat® 7/8'' Hexagonal 6 Point Steel Socket with 3/8'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures during the maintenance tasks efficiently

Tuotemerkki: Cat

Osanumeron 214-1160 kuvaus

The Hexagonal 6 Point Socket creates a tight fit around the fastener, minimizing the risk of stripping or rounding out the edges. This enables the user to apply significant torque without the socket slipping or causing damage to the fastener. The 3/8" drive allows for easy attachment to power tools or manual socket wrenches, providing the user with the necessary leverage to loosen or tighten even the most stubborn bolts and nuts.

Attributes:
• Provided with a 6-point design of socket gives a secure grip on fasteners, reducing the risk of slipping and rounding off corners, which can lead to damage to both the fastener and the socket itself
• Provides a perfect fit and minimizes the risk of fastener damage
• Make it easier to loosen and tighten even the most stubborn fasteners, saving time and effort

Applications:
The Hexagonal 6 Point Socket enables the socket to be used with a variety of power tools, such as impact wrenches and ratchets, allowing for faster and more efficient work. It helps to reduce the risk of slippage or sudden movements.

Varoitus:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Osanumeron 214-1160 tekniset tiedot

Mittayksiköt

    Material:

    Steel

    Drive (in):

    3/8"

    Pituus (in):

    2,75

    Weight (lb):

    0,41

    Koko (in):

    7/8

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu