AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökJakoavaimet127-2277: Kiintoavain
Aloitus
Korjaamon tarvikkeetTyökJakoavaimet
127-2277: Kiintoavain
127-2277: Kiintoavain

Cat® Offset-kiintoavain (1-3/8 tuumaa)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
127-2277: Kiintoavain
127-2277: Kiintoavain

Cat® Offset-kiintoavain (1-3/8 tuumaa)

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 127-2277 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Koko (in): 3/8
Ulkokehän halkaisija (in): 2,68
Kokonaispituus (in): 14,03
Pituus (in): 14,0
Kannan syvyys (in): 0,41
Kannan syvyys (mm): 10,41
Kokonaispituus (mm): 356,36
Pituus (mm): 356,6
Ulkokehän halkaisija (mm): 68,07
Material: Carbon Steel
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa