AccueilFournitures d'atelierOutilsClés127-2277: Clé ouverte
Accueil
Fournitures d'atelierOutilsClés
127-2277: Clé ouverte
127-2277: Clé ouverte

Clé oblique ouverte Cat® (1-3/8 in)

Marque: Cat

Images du produit
127-2277: Clé ouverte
127-2277: Clé ouverte

Clé oblique ouverte Cat® (1-3/8 in)

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DescriptionCaractéristiques
Spécifications pour le numéro de pièce 127-2277

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (mm): 356,6
Diamètre extérieur (in): 2,68
Longueur (in): 14,0
Profondeur de la tête (in): 0,41
Diamètre extérieur (mm): 68,07
Profondeur de la tête (mm): 10,41
Longueur hors tout (mm): 356,36
Longueur hors tout (in): 14,03
Taille (in): 3/8
Material: Carbon Steel
Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert