AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit152-0189: M18 kuusiokoloavainpultti
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit152-0189: M18 kuusiokoloavainpultti
152-0189: M18 kuusiokoloavainpultti

Kuusiokantapultti

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
152-0189: M18 kuusiokoloavainpultti
152-0189: M18 kuusiokoloavainpultti
152-0189: M18 kuusiokoloavainpultti
152-0189: M18 kuusiokoloavainpultti
152-0189: M18 kuusiokoloavainpultti

Kuusiokantapultti

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 152-0189 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Kierteen koko (halkaisija x nousu) (mm): M18x2.5
Bolt Length (in): 6.299
Pultin pituus (mm): 160,0
Pultin tyyppi: Kuusiokantapultti
Pinnoite: Sinkkifosfaatti + Öljy
Grip Length (in): 4,409
Kahvan pituus (mm): 112,0
Materiaali: TERÄS,Seossinkki,Matalaseosteräs
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M18
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 152-0189

MERIMOOTTORI

C280-12

KAASUMOOTTORI

G3612 G3616

KYLMÄJYRSIN

PM312 PM620 PM622 PM820 PM313 PM310 PM825 PM822

GENERAATTORILAITTEISTON MOOTTORI

3608 3606 3616

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu