AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHuolto153-1110: SARJA-TIIVISTE
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHuolto153-1110: SARJA-TIIVISTE
153-1110: SARJA-TIIVISTE

Cat® Hammer -tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
153-1110: SARJA-TIIVISTE
153-1110: SARJA-TIIVISTE

Cat® Hammer -tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

117-0259: TIIVISTE
117-0259: TIIVISTEMäärä: 1
117-0258: TIIVISTE
117-0258: TIIVISTEMäärä: 1
117-0256: TIIVISTE
117-0256: TIIVISTEMäärä: 1
132-7335: TIIVISTE
132-7335: TIIVISTEMäärä: 1
3Q-7861: 114,3 mm sisähalkaisijan vara-O-rengastiiviste
3Q-7861: 114,3 mm sisähalkaisijan vara-O-rengastiivisteMäärä: 1
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
3E-6702: 104,5 mm ID tiiviste-O-rengastiiviste
3E-6702: 104,5 mm ID tiiviste-O-rengastiivisteMäärä: 2
3E-6725: 44,2 mm: n sisähalkaisija o renkaan tiiviste
3E-6725: 44,2 mm: n sisähalkaisija o renkaan tiivisteMäärä: 1
153-1109: TIIVISTE
153-1109: TIIVISTEMäärä: 6
120-7345: TIIVISTEEN O-RENGAS
120-7345: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 1
117-0254: TIIVISTE
117-0254: TIIVISTEMäärä: 1
117-0255: TIIVISTE
117-0255: TIIVISTEMäärä: 1
117-0261: TIIVISTE
117-0261: TIIVISTEMäärä: 1
133-5462: TIIVISTE
133-5462: TIIVISTEMäärä: 1
5W-5491: TIIVISTEEN O-RENGAS
5W-5491: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 1
3Q-7822: TIIVISTE
3Q-7822: TIIVISTEMäärä: 1
3N-8462: 184,3mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas
3N-8462: 184,3mm sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 2
3E-6706: 13,2 mm sisähalkaisija o-rengastiiviste
3E-6706: 13,2 mm sisähalkaisija o-rengastiivisteMäärä: 5
4D-9986: O-ringspakning med indvendig diameter på 23.47 mm
4D-9986: O-ringspakning med indvendig diameter på 23.47 mmMäärä: 1
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
142-5943: TIIVISTE
142-5943: TIIVISTEMäärä: 1
116-8190: TIIVISTE
116-8190: TIIVISTEMäärä: 2
3Q-7780: 54,2 mm: n sisähalkaisija o renkaan tiiviste
3Q-7780: 54,2 mm: n sisähalkaisija o renkaan tiivisteMäärä: 1
3Q-7749: Puhdistussäätöruuvitiiviste
3Q-7749: PuhdistussäätöruuvitiivisteMäärä: 1
3E-6713: 19,2 mm sisähalkaisija vasarasylinterin o-renkaan tiiviste
3E-6713: 19,2 mm sisähalkaisija vasarasylinterin o-renkaan tiivisteMäärä: 2
3E-6731: O-RENGAS
3E-6731: O-RENGASMäärä: 1
3E-6718: O-rengas
3E-6718: O-rengasMäärä: 1
3E-6726: O-rengas
3E-6726: O-rengasMäärä: 1
095-1731: 189,30 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
095-1731: 189,30 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 1
Näyttää 1 - 29 / 29
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 153-1110 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (in): 10,5
Leveys (mm): 266,7
Korkeus (mm): 50,8
Pituus (mm): 266,7
Korkeus (in): 2,0
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 153-1110

KAIVINKONE

330-A 320B N 325 LN 322B L 330 L 317 N 350-A 350-A L 219D 322 LN 317-A 325D L 315-A 320-A S 320C 320D 320-A N 215D 324D 322C 324D LN 320-A 330 LN 325-A 323D L 320 L 322 L 325 L 324D L 322-A N 325C 325D

VASARA

120

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu