AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas162-2254: 14,70 mm ulkohalkaisijan litteä kasvotiiviste
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas
162-2254: 14,70 mm ulkohalkaisijan litteä kasvotiiviste
162-2254: 14,70 mm ulkohalkaisijan litteä kasvotiiviste

Halkaistu litteä tiiviste

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
162-2254: 14,70 mm ulkohalkaisijan litteä kasvotiiviste
162-2254: 14,70 mm ulkohalkaisijan litteä kasvotiiviste
162-2254: 14,70 mm ulkohalkaisijan litteä kasvotiiviste
162-2254: 14,70 mm ulkohalkaisijan litteä kasvotiiviste
162-2254: 14,70 mm ulkohalkaisijan litteä kasvotiiviste

Halkaistu litteä tiiviste

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:
Rectangular Seals and Rings are circular seals with a rectangular cross-section. The edges may or may not be rounded according to the application needs.

Attributes:
Cat® Seals and Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set.

Dimensions of our Seals and Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Rectangular seals and rings are used in a wide variety of sealing applications throughout Cat machines and engines.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten 1,3-butadieenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Rectangular Seals and Rings are circular seals with a rectangular cross-section. The edges may or may not be rounded according to the application needs.

Attributes:
Cat® Seals and Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set.

Dimensions of our Seals and Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Rectangular seals and rings are used in a wide variety of sealing applications throughout Cat machines and engines.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten 1,3-butadieenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Huomautukset: Mitat ja materiaalikuvaukset ovat vain viitteellisiä. Väri voi poiketa kuvasta.
Poikkileikkauksen korkeus (mm): 4.2
Sisäkehän halkaisija (mm): 14.7
Poikkileikkauksen korkeus (in): 0.17
Poikkileikkauksen leveys (mm): 1.5
Sisäkehän halkaisija (in): 0.58
Materiaali: Kumi
Poikkileikkauksen leveys (in): 0.06
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Huomautukset: Mitat ja materiaalikuvaukset ovat vain viitteellisiä. Väri voi poiketa kuvasta.
Poikkileikkauksen korkeus (mm): 4.2
Sisäkehän halkaisija (mm): 14.7
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Wheel Saw
SW380SW480
Bucket
BUCKET HYDBUCKET
Quick Coupler
TRS23TRS10TRS14TRS18TRS6
Crusher
VHC-30VHC-40VHC-50CR3P325P315P335P360
Grapple-Orange Peel
GSH15BGSH9BGSH20BGSH15-60GSH15-80GSH22GSH20GSH15
Material Handler
MH3037MH3049MH3059
Off Highway Truck
777775773777G
Rotary Cutter
RC10RC15
Hydraulic Shovel
6020B604060306060
Mini Hyd Excavator
308309301.7D
Asphalt Paver
AP-655DBG-2455DAP-1000DAP-300DAP300FBG-260DAP355AP-1055DBG600DAP-600DAP-255EAP300AP355FBG655D
Hammer
H110 GC SH130GC SH180GCH160 GC SH130GCH115GCH120GCB35B30H115 GCH110GC SH115GC SH160GCH110GCH180 GC SH140GCH140GC S
Oem Mob Hyd Pwr Unit
336MHPU
Harvester Head
SAT323SAT422DBSAT322SAT322TSAT318SAT223SAT214SAT323TSCSAT323TSAT322TSCSAT318TSCSAT318T
Quick Coupler-Mwl Hpl
PW2709PW2708
Tilt-Rotator
TRS23TRS18TRS14TRS10
Shear-Demolition/Scrap
VHS-50/3VHS-70S340VHS-60VHS-50S320BS325S320VHS-40VHS-30S305S365BS365CVHS-10S340BVHS-60/4VHS-60/3S385CS385BVHS-70/3VHS-70/4VHS-40/3S390S325BVHS-30/3S365
Excavator
340MHPU336 MHPU350 OEM336
Pulverizer
P225P215P235VHP-50VHP-40VHP-30
Vibratory Compactor
CB-64CB-54CB-564DCD-54CB-434DCB-534D
Shovel
6040
Mobile Hyd Power Unit
340D2 L336D L336F349D2
Work Tool
TRS26TRS20TRS17TRS12TRS8TRS4
Multi Processor
VT50VT60VT30VT40MP40MP20MP30MP15
Mixing Bucket
MB200MB250
Reclaimer Mixer
RM400
Cold Planer
PC412BPC205PM820PM825PM822PM620PM622
Mulching Head
HM825HM112HM115HM215CHM115CMD-250HM418CHM416HM418HM112CHM518HM215HM415BHM415CHM315BHM315CHM316
Wheel Loader
972G972H980962M980G II980XE966H966G972G II980H980G966G II
Road Reclaimer
RM400
Industrial Tractor
HA771HA871TK381TK371
Shear
S3
Articulated Truck
730 EJECTOR725730735
Skid Steer Loader
226D3236D3232D3
Shear-Straight
S465S440S490
Pneumatic Compactor
PS-360BPS-360C
Asphalt Screed
AS3143AS3173
Truck
773G LRC773G773G OEM775G777G775G OEM775G LRC
Näytä enemmän
Wheel Saw
SW380SW480
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 162-2254
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa