Aloitus1W-3557: 0,8 mm paksu polttoaineen säätötiiviste
Aloitus1W-3557: 0,8 mm paksu polttoaineen säätötiiviste
1W-3557: 0,8 mm paksu polttoaineen säätötiiviste

Cat® Tiiviste

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
1W-3557: 0,8 mm paksu polttoaineen säätötiiviste
1W-3557: 0,8 mm paksu polttoaineen säätötiiviste
1W-3557: 0,8 mm paksu polttoaineen säätötiiviste
1W-3557: 0,8 mm paksu polttoaineen säätötiiviste
1W-3557: 0,8 mm paksu polttoaineen säätötiiviste

Cat® Tiiviste

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Ostettu usein yhdessä
1W-35571W-3557
6V-39556V-3955
259-4600259-4600
Näytä kaikki osat
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 1W-3557
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 1W-3557 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Tyyp.: Neliö – suorakaide
Tyyli: Litteä
Materiaali: Keskitason kokoonpuristuva levymateriaali
Pituus (mm): 127
Leveys (mm): 94
Paksuus (mm): 0,8
Reiän koko (mm): 10.5 (4X)
Pituus (in): 5
Leveys (in): 3,7
Paksuus (in): 0,03
Reiän koko (in): 0.41 (4X)
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 1W-3557

MOOTTORI – TEOLLISUUS

3612 G3612 G3616

MERITUOTTEET

3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8 3608

ÖLJYTUOTTEET

C280-12

MOOTTORI – GENERAATTORILAITTEISTO

3608 3606 C280-16 3616 G3612 G3616 3608

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa