AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron tiivistesarjat292-5516: SARJA-VAIHTEISTON KUNNOSTUSTIIVISTE
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron tiivistesarjat
292-5516: SARJA-VAIHTEISTON KUNNOSTUSTIIVISTE
292-5516: SARJA-VAIHTEISTON KUNNOSTUSTIIVISTE

Vaihteiston peruskorjauksen tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
292-5516: SARJA-VAIHTEISTON KUNNOSTUSTIIVISTE
292-5516: SARJA-VAIHTEISTON KUNNOSTUSTIIVISTE
292-5516: SARJA-VAIHTEISTON KUNNOSTUSTIIVISTE
292-5516: SARJA-VAIHTEISTON KUNNOSTUSTIIVISTE

Vaihteiston peruskorjauksen tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

1P-8116: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 11,63 mm
1P-8116: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 11,63 mmMäärä: 4
6P-7985: 165 mm ulkohalkaisija tiivisterengas
6P-7985: 165 mm ulkohalkaisija tiivisterengasMäärä: 2
7G-5674: External Lip Type Piston Seal
7G-5674: External Lip Type Piston SealMäärä: 1
2D-8009: 142.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
2D-8009: 142.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
5D-7523: 684,28mm sisähalkaisija o-rengastiiviste
5D-7523: 684,28mm sisähalkaisija o-rengastiivisteMäärä: 1
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
5P-9186: Rubber O Ring Seal
5P-9186: Rubber O Ring SealMäärä: 2
6V-2404: Bearing Lockwasher
6V-2404: Bearing LockwasherMäärä: 1
6P-7773: ULKOINEN TIIVISTERENGAS
6P-7773: ULKOINEN TIIVISTERENGASMäärä: 3
7G-5675: SISÄINEN TIIVISTERENGAS
7G-5675: SISÄINEN TIIVISTERENGASMäärä: 3
138-4086: 0.8 mm paksu voimansiirron planeettatiiviste
138-4086: 0.8 mm paksu voimansiirron planeettatiivisteMäärä: 1
108-3055: 0.8 mm paksu voimansiirron planeettatiiviste
108-3055: 0.8 mm paksu voimansiirron planeettatiivisteMäärä: 1
123-7402: Planetaarisen kannen tiiviste
123-7402: Planetaarisen kannen tiivisteMäärä: 1
117-2983: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 13,34 mm
117-2983: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 13,34 mmMäärä: 5
3T-8403: 0.8 mm paksu vaihteiston navan tiiviste
3T-8403: 0.8 mm paksu vaihteiston navan tiivisteMäärä: 1
7G-5730: ULKOINEN TIIVISTERENGAS
7G-5730: ULKOINEN TIIVISTERENGASMäärä: 1
7G-9224: ULKOINEN LIP-TYYPPI MÄNTÄTIIVISTEET
7G-9224: ULKOINEN LIP-TYYPPI MÄNTÄTIIVISTEETMäärä: 1
5H-8853: O-ringspakning med indvendig diameter på 9.25 mm
5H-8853: O-ringspakning med indvendig diameter på 9.25 mmMäärä: 1
112-5282: 16.6mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
112-5282: 16.6mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 5
104-6730: 0,8 mm paksu vaihteiston ohjausventtiilin tiiviste
104-6730: 0,8 mm paksu vaihteiston ohjausventtiilin tiivisteMäärä: 1
3D-2824: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
3D-2824: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 6
2M-9780: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
2M-9780: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 2
8C-3447: Vaihteiston öljyn pölysuojus
8C-3447: Vaihteiston öljyn pölysuojusMäärä: 1
6F-6673: Rubber O Ring Seal
6F-6673: Rubber O Ring SealMäärä: 3
7M-8485: 29.74mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
7M-8485: 29.74mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
6P-7772: 177.14mm ulkohalkaisija ulkoinen tiivisterengas
6P-7772: 177.14mm ulkohalkaisija ulkoinen tiivisterengasMäärä: 1
8M-5254: TIIVISTEEN O-RENGAS
8M-5254: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 6
8P-0058: 0,8 mm paksu vaihteiston kannen tiiviste
8P-0058: 0,8 mm paksu vaihteiston kannen tiivisteMäärä: 1
3T-7715: TIIVISTE
3T-7715: TIIVISTEMäärä: 1
318-0106: 92.17 mm ulkohalkaisija huulityypin tiiviste
318-0106: 92.17 mm ulkohalkaisija huulityypin tiivisteMäärä: 1
7M-0475: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 166,47 mm
7M-0475: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 166,47 mmMäärä: 1
8D-5096: KUMINEN O-RENGAS-TIIVISTE
8D-5096: KUMINEN O-RENGAS-TIIVISTEMäärä: 1
Näyttää 1 - 32 / 37Lataa lisää
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 292-5516 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 292-5516

TELA-ALUSTAINEN METSÄTRAKTORI

517 527 D5HTSK II D4HTSK III

TELAPUSKUTRAKTORI

D5H XL D6M D5M D5H D4H XL D4H III

PUTKENLASKIJA

561H 561M

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa