AloitusSuodattimet & nesteetNesteetVoiteluaineet317-8491: HYDRAULIVASARA TAHNAPATRUUNA (400 g)
AloitusSuodattimet & nesteetNesteetVoiteluaineet317-8491: HYDRAULIVASARA TAHNAPATRUUNA (400 g)
317-8491: HYDRAULIVASARA TAHNAPATRUUNA (400 g)

Cat® HYDRAULIVASARA TAHNAPATRUUNA (400 g)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
317-8491: HYDRAULIVASARA TAHNAPATRUUNA (400 g)
317-8491: HYDRAULIVASARA TAHNAPATRUUNA (400 g)
317-8491: HYDRAULIVASARA TAHNAPATRUUNA (400 g)
317-8491: HYDRAULIVASARA TAHNAPATRUUNA (400 g)
317-8491: HYDRAULIVASARA TAHNAPATRUUNA (400 g)

Cat® HYDRAULIVASARA TAHNAPATRUUNA (400 g)

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 317-8491 kuvaus

Cat® Hydraulic Hammer Paste (Grease) is formulated to lower friction and improve tool and bushing life in the harsh environments encountered with Hydraulic impact hammer applications. These work tools generate high heat, severe shock, and heavy friction loads, which can fuse parts together. Cat Hydraulic Hammer Paste contains optimized amounts of copper and graphite to provide excellent wear protection even at temperatures higher than 2000°F (1,093°C)

Näytä enemmän
Osanumeron 317-8491 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Patruunan määrä (g): 390
Huomautukset: AutoLube-patruuna
Rajoitukset: Vain hydraulivasaroissa käytettäväksi
Patruunan määrä (oz): 14
Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu