AloitusAlavaunuValssatut komponentitJohtopyöräryhmät419-5476: Telan johtopyöräryhmä
Aloitus
AlavaunuValssatut komponentitJohtopyöräryhmät
419-5476: Telan johtopyöräryhmä
419-5476: Telan johtopyöräryhmä

Raskaan käytön johtopyöräryhmä

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
419-5476: Telan johtopyöräryhmä
419-5476: Telan johtopyöräryhmä
419-5476: Telan johtopyöräryhmä
419-5476: Telan johtopyöräryhmä
419-5476: Telan johtopyöräryhmä

Raskaan käytön johtopyöräryhmä

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 419-5476
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 419-5476 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Laipan halkaisija (in): 23,2
Alavaunun leveys (mm): 265,7
Korkeus (mm): 590
Laipan tyyppi: Keskilaippa
Kulutuspinnan halkaisija (in): 21,882
Laipan halkaisija (mm): 590
Kulutuspinnan halkaisija (mm): 555,8
Pituus (mm): 620
Akselin halkaisija (mm): 53,9
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 2,123
Mounting Cap Bolt Thread Size: M12
Shaft OD (mm): 53,92
Center Flange Width (mm): 68,5
UC System: HD
Shaft Protrusion Length (mm): 70
Center Flange Width (in): 2,697
Shaft Protrusion Length (in): 2,756
Idler Rim Width (in): 5,315
Center Flange Diameter (mm): 589,8
Idler Rim Width (mm): 135
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 275
Bearing Mounting Length (mm): 325
Shaft Length (in): 10,827
Bearing Mounting Length (in): 12,795
Center Flange Diameter (in): 23,22
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 419-5476

TELAPUSKUTRAKTORI

D5K XL D3 D5K LGP D5K2 LGP D5K2 XL

Näytä enemmän
Vertaa vaihtoehtoisia osia
419-5476
Tämä osa:
419-5476: Telan johtopyöräryhmä
Laipan halkaisija (in)

23,2

Kulutuspinnan halkaisija (in)

21,882

Shaft OD (in)

2,123

Kuvaus

Raskaan käytön johtopyöräryhmä

596-6893
Tämä osa:
596-6893: Front Track Idler
Weight (lb)

241

Tread Diameter (in)

21,882

Center Flange Width (in)

2,474

Kuvaus

Cat® Idler Group Standard Application, 135mm Rim Width, Interchangeable, 555.8mm Tread Diameter, Conventional Tread

610-1065
Tämä osa:
610-1065: Yleiskäytön koneen telanketjun johtopyörä
Halkaisija (in)

21,88

Paino (lb)

4,61

Leveys (in)

5,32

Kuvaus

Cat® telaketjun johtopyörä

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa