HomeMaterial RodanteComponentes de LaminaçãoGrupos de Roda-guia419-5476: Grupo da Roda-guia da Esteira
Home
Material RodanteComponentes de LaminaçãoGrupos de Roda-guia
419-5476: Grupo da Roda-guia da Esteira
419-5476: Grupo da Roda-guia da Esteira

Grupo da Roda-guia Reforçado

Marca: Cat

Imagens do Produto
419-5476: Grupo da Roda-guia da Esteira
419-5476: Grupo da Roda-guia da Esteira
419-5476: Grupo da Roda-guia da Esteira
419-5476: Grupo da Roda-guia da Esteira
419-5476: Grupo da Roda-guia da Esteira

Grupo da Roda-guia Reforçado

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
419-5476419-5476
278-2359278-2359
278-2358278-2358
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 419-5476
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 419-5476

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 21,882
Tipo de Flange: Flange Central
Largura do Material Rodante (mm): 265,7
Diâmetro do Flange (mm): 590
Altura (mm): 590
Diâmetro do Eixo (mm): 53,9
Comprimento (mm): 620
Diâmetro do Flange (pol): 23,2
Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 555,8
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 2,123
Mounting Cap Bolt Thread Size: M12
Shaft OD (mm): 53,92
Center Flange Width (mm): 68,5
UC System: HD
Shaft Protrusion Length (mm): 70
Center Flange Width (in): 2,697
Shaft Protrusion Length (in): 2,756
Idler Rim Width (in): 5,315
Center Flange Diameter (mm): 589,8
Idler Rim Width (mm): 135
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 275
Bearing Mounting Length (mm): 325
Shaft Length (in): 10,827
Bearing Mounting Length (in): 12,795
Center Flange Diameter (in): 23,22
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 419-5476

TRATOR DE ESTEIRAS

D5K XL D3 D5K LGP D5K2 LGP D5K2 XL

Exibir Mais
Comparar Peças Alternativas
419-5476
Essa peça:
419-5476: Grupo da Roda-guia da Esteira
Diâmetro da Banda de Rodagem (pol)

21,882

Diâmetro do Flange (pol)

23,2

Shaft OD (in)

2,123

Descrição

Grupo da Roda-guia Reforçado

596-6893
Essa peça:
596-6893: Front Track Idler
Weight (lb)

241

Tread Diameter (in)

21,882

Center Flange Width (in)

2,474

Descrição

Cat® Idler Group Standard Application, 135mm Rim Width, Interchangeable, 555.8mm Tread Diameter, Conventional Tread

610-1065
Essa peça:
610-1065: Roda-guia da Esteira para Serviços Gerais
Diâmetro (pol)

21,88

Peso (lb)

4,61

Largura (pol)

5,32

Descrição

Esteira intermediária Cat®

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista