AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatTietoturva486-1416: MSS: n turvajärjestelmän avain
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatTietoturva
486-1416: MSS: n turvajärjestelmän avain
486-1416: MSS: n turvajärjestelmän avain

Jokainen avain sisältää yksilöllisen tunnistenumeron. MSS:n elektronisen valvontamoduulin tarkistukset lisäsivät avaimen vertaamalla sitä ennalta hyväksyttyyn avainluetteloon. Hyväksytyt avaimet käynnistävät laitteen ja käyttävät sitä. Auttaa estämään varkauksia. Arvioitu asennusaika: 4 tuntia.

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
Ignition Switch Film
Virtalukon tunnistuskalvo
TARRA-TUNNISTE
Sähköinen turva-avain
Moottorin avaimen käynnistyskansi
Machine Security System Instruction Film
Sytytysvirran käynnistyskytkin
VASTAKELIITIN
4.5 mm sisähalkaisijan aluslevy
M4x0.7 kierrekoneen ruuvi
12 mm pitkä ristikkopääruuvi
JOHTOSARJAKOKOONPANO-M
KANSI
202 mm pitkä kaapelihihna
Communication Control mounting Spacer
M6-1 x 35 mm kuusiopään pultti
60 mm ulkohalkaisija herätyskela
KIINNIKEKOKOONPANO
Paneeli-Kytkin
OHJAUSRYHMÄ
31 mm sisahalkaisijan sisäinen spiraalikiinnitysrengas
Center Bonded Isolation Mount
6.5 mm sisähalkaisijaltaan aluslevy
486-1416: MSS: n turvajärjestelmän avain

Jokainen avain sisältää yksilöllisen tunnistenumeron. MSS:n elektronisen valvontamoduulin tarkistukset lisäsivät avaimen vertaamalla sitä ennalta hyväksyttyyn avainluetteloon. Hyväksytyt avaimet käynnistävät laitteen ja käyttävät sitä. Auttaa estämään varkauksia. Arvioitu asennusaika: 4 tuntia.

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Sisältyvät tuotteet

Ei tuloksia saatavana.

198-5389: Ignition Switch Film
198-5389: Ignition Switch FilmMäärä: 1
200-5125: Virtalukon tunnistuskalvo
200-5125: Virtalukon tunnistuskalvoMäärä: 1
219-6607: TARRA-TUNNISTE
219-6607: TARRA-TUNNISTEMäärä: 2
285-3231: Sähköinen turva-avain
285-3231: Sähköinen turva-avainMäärä: 2
353-1910: Moottorin avaimen käynnistyskansi
353-1910: Moottorin avaimen käynnistyskansiMäärä: 1
205-0826: Machine Security System Instruction Film
205-0826: Machine Security System Instruction FilmMäärä: 1
255-2752: Sytytysvirran käynnistyskytkin
255-2752: Sytytysvirran käynnistyskytkinMäärä: 1
102-8802: VASTAKELIITIN
102-8802: VASTAKELIITINMäärä: 1
096-6166: 4.5 mm sisähalkaisijan aluslevy
096-6166: 4.5 mm sisähalkaisijan aluslevyMäärä: 2
8C-7581: M4x0.7 kierrekoneen ruuvi
8C-7581: M4x0.7 kierrekoneen ruuviMäärä: 2
9X-2042: 12 mm pitkä ristikkopääruuvi
9X-2042: 12 mm pitkä ristikkopääruuviMäärä: 2
350-8490: JOHTOSARJAKOKOONPANO-M
350-8490: JOHTOSARJAKOKOONPANO-MMäärä: 1
363-9619: KANSI
363-9619: KANSIMäärä: 1
3S-2093: 202 mm pitkä kaapelihihna
3S-2093: 202 mm pitkä kaapelihihnaMäärä: 2
8C-5608: Communication Control mounting Spacer
8C-5608: Communication Control mounting SpacerMäärä: 2
7X-2533: M6-1 x 35 mm kuusiopään pultti
7X-2533: M6-1 x 35 mm kuusiopään pulttiMäärä: 2
205-8257: 60 mm ulkohalkaisija herätyskela
205-8257: 60 mm ulkohalkaisija herätyskelaMäärä: 1
338-6837: KIINNIKEKOKOONPANO
338-6837: KIINNIKEKOKOONPANOMäärä: 2
350-8461: Paneeli-Kytkin
350-8461: Paneeli-KytkinMäärä: 1
486-0923: OHJAUSRYHMÄ
486-0923: OHJAUSRYHMÄMäärä: 1
099-3629: 31 mm sisahalkaisijan sisäinen spiraalikiinnitysrengas
099-3629: 31 mm sisahalkaisijan sisäinen spiraalikiinnitysrengasMäärä: 2
8C-5607: Center Bonded Isolation Mount
8C-5607: Center Bonded Isolation MountMäärä: 4
9X-6165: 6.5 mm sisähalkaisijaltaan aluslevy
9X-6165: 6.5 mm sisähalkaisijaltaan aluslevyMäärä: 2
Näyttää 1 - 23 / 23
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 486-1416 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 486-1416

KAIVINKONE

329F L 312B L 330F 325F LCR 335F 323F 326F 325F

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa