Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΑσφάλεια486-1416: Κλειδί για το Σύστημα ασφαλείας για MSS
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΑσφάλεια
486-1416: Κλειδί για το Σύστημα ασφαλείας για MSS
486-1416: Κλειδί για το Σύστημα ασφαλείας για MSS

Κάθε κλειδί περιέχει έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης. Οι έλεγχοι της μονάδας ηλεκτρονικού ελέγχου MSS εισήγαγαν κλειδί έναντι της προεγκεκριμένης λίστας κλειδιών. Τα εγκεκριμένα κλειδιά επιτρέπουν την εκκίνηση και τη λειτουργία του εξοπλισμού. Βοηθά στην πρόληψη κλοπής. Κατά προσέγγιση χρόνος εγκατάστασης: 4 ώρες.

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ-M
ΚΑΛΥΜΜΑ
Ιμάντας καλωδίου μήκους 202 mm
Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M6-1 x 35 mm
Αποστάτης στερέωσης ελέγχου επικοινωνίας
Ετικέτα διακόπτη ανάφλεξης
Ετικέτα ταυτοποίησης διακόπτη ανάφλεξης
Ετικέτα-Καρτέλα
Ηλεκτρονικό κλειδί ασφαλείας
Κάλυμμα εκκίνησης κλειδιού κινητήρα
Ετικέτα-Μηχάνημα
Διακόπτης Έναρξης Ανάφλεξης
Μηχανόβιδα σπειρώματος M4X0,7
ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΈΑ
Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 4,5 mm
Βίδα πλατυκέφαλη αυτοδιάτρητη μήκους 12 mm
Σπείρα Exciter εξωτερικής διαμέτρου 60 mm
ΣΥΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ
Πίνακας-Διακόπτης
ΕΛΕΓΧ ΓΧ
Εσωτερικός σπειροειδής δακτύλιος συγκράτησης εσωτερικής διαμέτρου 31 mm
Κεντρική συγκολλημένη βάση μόνωσης
Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 6,5 mm
486-1416: Κλειδί για το Σύστημα ασφαλείας για MSS

Κάθε κλειδί περιέχει έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης. Οι έλεγχοι της μονάδας ηλεκτρονικού ελέγχου MSS εισήγαγαν κλειδί έναντι της προεγκεκριμένης λίστας κλειδιών. Τα εγκεκριμένα κλειδιά επιτρέπουν την εκκίνηση και τη λειτουργία του εξοπλισμού. Βοηθά στην πρόληψη κλοπής. Κατά προσέγγιση χρόνος εγκατάστασης: 4 ώρες.

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Στοιχεία που περιλαμβάνονται

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

350-8490: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ-M
350-8490: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ-MΠοσότητα: 1
363-9619: ΚΑΛΥΜΜΑ
363-9619: ΚΑΛΥΜΜΑΠοσότητα: 1
3S-2093: Ιμάντας καλωδίου μήκους 202 mm
3S-2093: Ιμάντας καλωδίου μήκους 202 mmΠοσότητα: 2
7X-2533: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M6-1 x 35 mm
7X-2533: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M6-1 x 35 mmΠοσότητα: 2
8C-5608: Αποστάτης στερέωσης ελέγχου επικοινωνίας
8C-5608: Αποστάτης στερέωσης ελέγχου επικοινωνίαςΠοσότητα: 2
198-5389: Ετικέτα διακόπτη ανάφλεξης
198-5389: Ετικέτα διακόπτη ανάφλεξηςΠοσότητα: 1
200-5125: Ετικέτα ταυτοποίησης διακόπτη ανάφλεξης
200-5125: Ετικέτα ταυτοποίησης διακόπτη ανάφλεξηςΠοσότητα: 1
219-6607: Ετικέτα-Καρτέλα
219-6607: Ετικέτα-ΚαρτέλαΠοσότητα: 2
285-3231: Ηλεκτρονικό κλειδί ασφαλείας
285-3231: Ηλεκτρονικό κλειδί ασφαλείαςΠοσότητα: 2
353-1910: Κάλυμμα εκκίνησης κλειδιού κινητήρα
353-1910: Κάλυμμα εκκίνησης κλειδιού κινητήραΠοσότητα: 1
205-0826: Ετικέτα-Μηχάνημα
205-0826: Ετικέτα-ΜηχάνημαΠοσότητα: 1
255-2752: Διακόπτης Έναρξης Ανάφλεξης
255-2752: Διακόπτης Έναρξης ΑνάφλεξηςΠοσότητα: 1
8C-7581: Μηχανόβιδα σπειρώματος M4X0,7
8C-7581: Μηχανόβιδα σπειρώματος M4X0,7Ποσότητα: 2
102-8802: ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΈΑ
102-8802: ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΈΑΠοσότητα: 1
096-6166: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 4,5 mm
096-6166: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 4,5 mmΠοσότητα: 2
9X-2042: Βίδα πλατυκέφαλη αυτοδιάτρητη μήκους 12 mm
9X-2042: Βίδα πλατυκέφαλη αυτοδιάτρητη μήκους 12 mmΠοσότητα: 2
205-8257: Σπείρα Exciter εξωτερικής διαμέτρου 60 mm
205-8257: Σπείρα Exciter εξωτερικής διαμέτρου 60 mmΠοσότητα: 1
338-6837: ΣΥΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ
338-6837: ΣΥΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣΠοσότητα: 2
350-8461: Πίνακας-Διακόπτης
350-8461: Πίνακας-ΔιακόπτηςΠοσότητα: 1
486-0923: ΕΛΕΓΧ ΓΧ
486-0923: ΕΛΕΓΧ ΓΧΠοσότητα: 1
099-3629: Εσωτερικός σπειροειδής δακτύλιος συγκράτησης εσωτερικής διαμέτρου 31 mm
099-3629: Εσωτερικός σπειροειδής δακτύλιος συγκράτησης εσωτερικής διαμέτρου 31 mmΠοσότητα: 2
8C-5607: Κεντρική συγκολλημένη βάση μόνωσης
8C-5607: Κεντρική συγκολλημένη βάση μόνωσηςΠοσότητα: 4
9X-6165: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 6,5 mm
9X-6165: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 6,5 mmΠοσότητα: 2
Εμφανίζονται 1 έως 23 από 23
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 486-1416

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 486-1416

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

329F L 312B L 330F 325F LCR 335F 323F 326F 325F

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό