Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
Rekisteröidy
Caterpillar
Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökMomenttityökalutMomenttiavaimet, sovittimet & jatkeet541-3252: SOVITIN-TORQ
AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökMomenttityökalutMomenttiavaimet, sovittimet & jatkeet541-3252: SOVITIN-TORQ
541-3252: SOVITIN-TORQ

Cat® Torque Wrench Extension Adapter extends the reach of a torque wrench to access tight or hard-to-reach areas for accurate torque application

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
541-3252: SOVITIN-TORQ

Cat® Torque Wrench Extension Adapter extends the reach of a torque wrench to access tight or hard-to-reach areas for accurate torque application

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 541-3252 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Hex Size (mm): 23,813
Hex Size (in): 0,938
Square Drive (in): 1/2"
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,082
Weight (lb): 0,181
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu